Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep CPE10-M1BH-5J-QS-4

196876

GTIN 4052568015350

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
180 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
QS-4
Működtetés módja
elektromos