Kézikaros szelep VHER-P-H-B43E-G12
3192076
GTIN 4052568268886
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
4/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
3200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/2
Üzemi nyomás
0 bar - 10 bar