Szabványos henger DSNU-25-400-PPV-A

35193

GTIN 4052568010096

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
294.5 N
Löket
400 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható