Lineáris hajtómű DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
526659
GTIN 4052568162443
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
500 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható - Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz