Lineáris/fordító szorító egység CLR-40-20-R-P-A-K11-R8
535496
GTIN 4052568169091
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti feszítőerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
633 N
Szorító löket
20 mm
Elfordítási szög
90 fok +/- 2 fok