Mágnesszelep CPV10-M1H-2X3-GLS-K-M7
553257
GTIN 4052568196264
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Gyűjtőcsatlakozás nyomáselválasztással
Működtetés módja
elektromos