Csuklós henger DWB-63- -Y-AB
555721
Downloads
Betöltés...
Dugattyú Ø
63 mm
Löket
10 mm - 200 mm
Pneumatikus csatlakozó
Rc1 / 4
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás
1682 N
555721