Fordító-lineáris hajtómű DSL-16- -270-P-A-S2-B
556420
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Elfordítási sz ög
0 deg - 272 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
3.5E-5 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz