Fordító-lineáris hajtómű DSL-40- -270-P-A-S20-B
556579
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 272 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
2.4E-4 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz