Műanyag tömlő PUN-H-3X0,5-NT-500

558263

GTIN 4052568054106

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
3 mm
Belső Ø
2.1 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C