Mágnesszelep VSVA-B-T32H-AZD-D2-1R5L

567002

GTIN 4052568214982

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2200 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint - G3/8
Működtetés módja
elektromos