Mágnesszelep VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7-1C1

577520

GTIN 4052568382193

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos