Mágnesszelep VUVG-L18-T32U-AT-G14-1R8L

8031526

GTIN 4052568258931

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
970 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/4
Működtetés módja
elektromos