Érzékelők

Rövidebb ciklusidők, jobb folyamatirányítás, kevesebb állásidő: napjainkban az erőforrások optimális felhasználását célzó rendszer- és gépmenedzsment alapvető szerepet játszik egy vállalat gazdasági sikerében. A szenzortechnika szintén nélkülözhetetlen hozzájárulást jelent az automatizálástechnikához. A Festo széles érzékelőkínálata az optimális teljesítményt maximális megbízhatósággal ötvözi a zökkenőmentes és hatékony gyártási folyamatok biztosítása érdekében.

Az érzékelők működési módja

Az érzékelő elektromos jellé alakítja át a mérendő fizikai mennyiséget. Az elektromos jelek pedig könnyen továbbíthatók a további feldolgozás érdekében. Az érzékelő képes jelet adni, hogy...

  • ...egy tárgy jelen van vagy nincs (bináris)
  • ...egy mért érték elérésekor (analóg vagy digitális)

Kiváló érzékelőtechnika a Festotól

A Festo érzékelői között közelítéskapcsolók, nyomás- és vákuumérzékelők, áramlás érzékelők, optikai és induktív érzékelők, valamint speciális alkalmazásokhoz, például savakhoz, élelmiszerekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz és még sok máshoz való változatok is megtalálhatók.

Közelítéskapcsolók

A közelítéskapcsolók a pneumatikus hajtóművek dugattyúhelyzetének bináris visszajelzésére szolgálnak. Ezek az érzékelők a dugattyúmágnes mágneses mezőjét egy mágneses térérzékelő vagy Reed érintkező segítségével érzékelik. Ezeket a kívánt kapcsolási pozícióban kell a henger hornyába beszerelni, és a dugattyú mágneses mezőjének érzékelésekor szabványos 24 V-os kapcsolási jelet bocsátanak ki.

Közelítéskapcsoló

Induktív közelítésérzékelők

Az induktív közelítésérzékelő egy olyan érzékelő, amely érintés nélkül, azaz közvetlen érintkezés nélkül reagál egy fém vagy galvanikus tárgy közeledésére.

Előnyök:

  • nincs mechanikai kopás, így hosszabb az élettartam
  • nincs állásidő a piszkos vagy hegesztett érintkezők miatt
  • nincs érintkezési pattogás és így nincsenek kapcsolási hibák
  • nagy kapcsolási frekvencia
  • magas védelmi osztály a teljesen tokozott háznak köszönhetően
  • bármilyen beépítési pozíció

Induktív érzékelők

Pozíció jeladók

A pozíció jeladók analóg kimeneti jelet szolgáltatnak az érzékelési tartományban. Az érintésmentes mérési elv kopásmentes érzékelést biztosít, ami különösen robusztus környezetben előnyös. A bináris közelítéskapcsoló továbbfejlesztéseként a pneumatikus hengerekkel kombinált pozíció jeladók számos új alkalmazási területet tesznek lehetővé:

  • Minőségellenőrzés
  • Ultrahangos hegesztés
  • Folyamatellenőrzés (lemezgyártás / kopásellenőrzés)
  • Tárgyak felismerése (prések / szorítók)
  • Tárgyfelismerés (pozícióérzékelés)

Pozícióérzékelők

Érzékelők ipari automatizáláshoz: nyomásérzékelők

A nyomás- és vákuumérzékelők kibővítik a rendszerek alkalmazási körét, nagyobb folyamatbiztonságot és megbízható felügyeletet biztosítanak. Festo nyomásérzékelők egységes kezelési és kijelzési koncepciója egyszerű és gyors kezelhetőséget kínál. A nyomás- és vákuumérzékelők az érzékelő nyomásbemenetére ható nyomást mérik. Az érzékelőbe épített nyomásmérő cella összehasonlítja az érzékelőre ható pozitív vagy negatív nyomást az uralkodó környezeti nyomással (relatív nyomásmérő cella), és elektromos jelként adja ki.

Pick and place gépek

A Pick and Place gép egy beépítésre kész funkcionális modul apró alkatrészek nagyon szűk helyen történő átrakásához, adagolásához és eltávolításához. A vákuumérzékelő egy állítható küszöbérték alapján kiértékeli, hogy a munkadarab biztonságosan meg van-e fogva, hogy azt megbízhatóan mozgatni tudja. A mozgás erővezetéssel történik egy láncolásban, és nagyon rövid ciklusidőt tesz lehetővé. A beültető gépeket elektromos, szervopneumatikus vagy pneumatikus hajtóművekkel való használatra tervezték.

Érzékelők ipari automatizáláshoz: áramlás érzékelők

Az áramlás felügyeletével egyszerűbb diagnosztikai és állapotfelügyeleti folyamatok valósíthatók meg. Az áramlási érték megváltozása gyakran előre jelzi a hamarosan felmerülő problémákat.

A Festo áramlás érzékelők alkalmazási területei:

  • Áramlás és levegőfogyasztás mérése az energiahatékonyság méréséhez
  • Szivárgásfelügyelet
  • Apró alkatrészek felszedésének érzékelése (igen kicsi vákuumgenerátorok)
  • Jelenlétellenőrzés
  • Szivárgásvizsgálat

Érzékelők a Festotól - a zökkenőmentes folyamatokért

A Festo érzékelőválasztékának kiindulópontját a pneumatikus hajtóművekhez való közelítéskapcsolók alkotják: optimálisan a Festo hajtóművekhez vannak tervezve, és a széleskörű kínálatban minden iparági szegmensre találhatók megoldások. Az SDAT pozíció jeladótól a SPAN nyomásérzékelővel történő nyomásérzékelésig és az SFAH áramlás érzékelővel történő áramlásérzékelésig: a Festo kínálata a pneumatika minden klasszikus érzékelési feladatát lefedi.

Iparágspecifikus érzékelők

Az iparágak széles köre támaszkodik a Festo érzékelőire. Ez példaértékű partneri kapcsolatokhoz vezetett, amelyekben az ügyfelek kívánságai és feladatai az igényeknek megfelelően optimalizált termékekké alakulnak. Ezek segítenek a termelékenység növelésében, a folyamatbiztonság fokozásában, és lehetővé teszik, hogy számos iparágban, például az autóiparban vagy az élelmiszeriparban minden egy kézből érkezzen.

GYIK - Gyakran ismételt kérdések egyszerűen elmagyarázva

Mik azok az érzékelők?

Az érzékelő egy olyan alkatrész, amely egy mért fizikai mennyiséget vagy kémiai hatást analóg elektromos kimeneti jellé alakít át. A fizikai mennyiség egy nem elektromos bemeneti jel, pl. nyomás, súly, hőmérséklet, sugárzás, mágneses fluxus, sebesség vagy más fizikai mennyiség.

Milyen érzékelőtípusok léteznek?

Különböző típusú érzékelők léteznek, pl.:

  • Pozíció jeladók
  • Nyomásérzékelők és vákuumérzékelők
  • Áramlás érzékelők
  • Közelítéskapcsolók
  • Induktív közelítéskapcsolók
  • Optikai érzékelők

Mire használhatók a Festo érzékelői?

A Festo érzékelőit az iparágak széles körében használják, ahol segítenek növelni a termelékenységet és a folyamatok megbízhatóságát. Az autóipar, az élelmiszeripar és számos más ágazat számára is lehetővé teszik, hogy minden egyetlen forrásból származzon.