Áramlásérzékelők

Az áramlásérzékelők folyékony vagy gáznemű közegek térfogatáramát mérik. A vezetékrendszeren áthaladó térfogat- vagy tömegáram felügyeletére szolgálnak. A térfogatáram felügyeletével egyszerűbb diagnosztikai és állapotfelügyeleti folyamatok valósíthatók meg velük. A térfogatáram értékének megváltozása gyakran előre jelzi a hamarosan felmerülő problémákat. Az egyszerűbb, úgynevezett áramlástávadók elektromos jellé alakítják a mért fizikai értéket. Az áramlásérzékelők nagyobb része digitális kapcsoló kimenetet vagy akár digitális és analóg kimenetet is kínál.

Festo áramlásmérő

Az áramlásérzékelők ideálisak az áramlás mérésére a következő alkalmazásokban

  • Áramlás és levegőfogyasztás mérése az energiahatékonyság kiértékeléséhez
  • Szivárgásfelügyelet
  • Kis méretű alkatrészek (kicsi vákuum szívókorongok) érzékelése
  • Jelenlétellenőrzés
  • Szivárgásvizsgálat

SFAB áramlásérzékelők IO-Linkkel

Rendkívül kommunikatív: Minden mérési adat az IO-Link kommunikációs interfészen keresztül kerül továbbításra a vezérlőrendszerbe. Az Ön előnyei: Adattárolás, távoli paraméterezés és csökkentett kábelezési igény. PNP vagy NPN? NO vagy NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V vagy 4 ... 20 mA? Az SFAB mindent tud. Az elektromos kimenetek szoftveresen átkapcsolhatók a PNP és NPN között. Ez megkönnyíti a készletezést, csökkenti a költségeket és nagyobb rugalmasságot biztosít. A gyors és biztonságos üzembe helyezés érdekében az egy érzékelőn elvégzett összes beállítás replikálható, azaz néhány pillanat alatt átvihető más azonos típusú érzékelőkre. Így sokkal kevesebb a hibalehetőség a kézi üzembe helyezéshez képest.

Egyszerű kezelés: A nagyobb nyomógombok és az áttekinthető kijelzőn megjelenő intuitív menüvezérlés révén egyszerű és biztonságos kezelhetőséget tesz lehetővé. Az SFAB megbízhatóan méri az áramlást és a térfogatot, valamint rögzíti a hőmérsékletet. Segítségével optimalizálhatja energiafogyasztását, például a szivárgások gyors detektálásával. Akkor is megbízható, ha magasabb védelmi osztályra és pontosságra van szükség, például az autóiparban használt festékszóró pisztolyok esetében. A hőmérséklet-érzékelésnek köszönhetően stabilan szabályozhatja folyamatait: Az eltérő hőmérséklet például meghibásodott alkatrészekre utalhat.

Áramlásérzékelő SFAB

SFAH áramlásérzékelők - kompakt és univerzális

Az SFAH a sűrítettlevegő és a nem korrozív gázok áramlását felügyeli. Kompakt kivitelének, a számos telepítési lehetőségnek és a helytakarékos, állítható QS könyökcsatlakozóinak köszönhetően számos iparágban alkalmazható. Az SFAH bypass kialakítása csökkenti a részecskékkel és a nedvességgel szembeni érzékenységet. Az áramlási értéket kapcsolójelként, analóg jelként vagy IO-Link®-en keresztül továbbítja a csatlakoztatott vezérlésnek.

Számos alkalmazási terület: A 0,002 l/min és 200 l/min közötti 8 áramlási tartomány révén a precíz SFAH áramlásérzékelő rendkívül rugalmas. Folyamatfelügyelet, visszajelzés a kis alkatrészek handlingje során, fogyasztás ellenőrzés, szivárgásvizsgálat, formázógáz felügyelet vagy objektumfelügyelet légrésmérés segítségével: Az SFAH minden területen ideálisan bevethető.

Gyors telepítés, egyszerű működés: Az SFAH nem igényel bevezető darabokat. A QS dugaszolható csatlakozók, valamint az L1 és M8 dugaszok az SFAH gyors üzembe helyezését biztosítják. Az áttekinthető kijelző intuitív menüvezérlése és konfigurálható háttérszíne egyszerű és biztonságos kezelést biztosít.

Áramlás érzékelő SFAH

SFAM áramlásérzékelők - rendkívül kényelmes

Nagy térfogatáramú, kompakt és azonnal indítható! Egyedülálló: a korai, 1%-os indítási pont a maximális dinamika érdekében. 10 – 1000 l/min vagy 150 – 15.000 l/min: alsó teljesítménytartalék. Az SFAM-62 és SFAM-90 moduláris áramlásérzékelők önálló készülékként, vagy az MS sorozat sűrítettlevegő-előkészítő egységeivel kombinálva is használhatók.

Kényelmes és biztonságos: Az SFAM abszolút áramlási információt biztosít küszöbértékekkel, és mindig pontos a rendkívül széles mérési tartománynak köszönhetően. A nagy kontrasztú kijelző megkönnyíti a kapcsolási pont kényelmes beállítását. Beállítható szabványok: DIN 1343, ISO 2533 és ISO 6358. Így nem kell foglalkozni a térfogatáram átszámításával.

Jobbra vagy balra? Az egyirányú áramlásérzékelőnél beállítható, hogy a folyadékáramlást balról jobbra vagy jobbról balra mérje. Rugalmas beszerelés: Az SFAM kompakt kialakítása következetesen helytakarékos. Az áramlásérzékelő egyszerűen kombinálható az MS6/MS9 sűrítettlevegő-előkészítő egységekkel, az innovatív csatlakozástechnika pedig további telepítési munkát takarít meg.

Áramlás érzékelő SFAM

SFAW áramlásérzékelő folyékony közegek felügyeletéhez

Ideális a hűtőkörök felügyeletére, például az autóiparban használatos hegesztőpisztolyokban vagy a félvezető- és elektronikai ipar front-end alkalmazásaiban: az SFAW áramlásérzékelő az 1,8 és 32 l/min és az 5 és 100 l/min közötti tartományban méri a víz áramlását, fogyasztását és hőmérsékletét.

Akár függőleges, akár vízszintes beépítésről van szó, az érzékelőház és a kijelző elforgatható és tájolható - még a felszerelés után is!

Egyszerű kezelés: A nagyméretű, könnyen leolvasható, háromszínű kék-fehér-vörös LCD-kijelzővel azonnal felismeri, hogy a térfogatáram rendben van-e. A betanítás vagy az áttekinthető 3 nyomógombos menüfunkcióval gyorsan üzembe is helyezhető.
Robusztus kialakítás: Az IP65 védettség lehetővé teszi a zord környezetben való használatot.

Áramlás érzékelő SFAW

SFTE áramlástávadó

Az SFTE áramlástávadót az áramlásérzékelőink kiegészítéseként kínáljuk, amely ideális a sűrítettlevegő és a nem korrózív gázok felügyeletére. Az átfolyás rögzítése céljából a nem linearizált érzékelőjelet a rendszer analóg feszültségjelként bocsátja ki.

  • Kompakt kialakítás
  • Univerzális áramlásmérés
  • Egyszerű telepítés
  • Biztonságos Pick and Place alkalmazás a legkisebb munkadarabokhoz

Áramlástávadó SFTE