Mik azok a pozícióérzékelők?

Pozícióérzékelők alatt alapvetően három különböző terméket értünk: Maguk az érzékelők, az általánosan alkalmazható pozíció jeladók valamint az útmérő rendszerek. Mindezek a termékek automatizált mozgássorozatokat ellenőriznek és felügyelnek, ezért nélkülözhetetlenek az ipari alkalmazások folyamataiban.

Festo pozícióérzékelők

A pozícióérzékelőknél összetettebb vagy programozható megoldások is rendelkezésre állnak, amelyek meghatározott hajtóművekhez vannak optimalizálva, és csak azokon használhatók. Ez vonatkozik a Festo SRBS pozícióérzékelőre is, amely a DRVS és DSM fordító hajtóműveknél a tengely forgómozgásának érzékelésére szolgál. Az SRBS jellemzői:

  • Az érzékelő gyors felszerelése a kapcsolási pont manuális keresése nélkül
  • Nincs szükség csatlakozókábelre, mivel az érzékelő 2 kapcsolási ponttal rendelkezik
  • 2 db 24 V-os kapcsolókimenet
  • Érzékelési tartomány > 270°
  • Robusztus, érintkezésmentes és tokozott pozícióérzékelés hosszú élettartammal

Termékválasztékunkhoz tartozik az SMH pozícióérzékelő is, amelyet a HGD / HGPP / HGR és HGW megfogóinkhoz fejlesztettünk ki. A mágneses Hall mérési elven alapuló érzékelőt egy kiértékelő egységhez kell csatlakoztatni. A pozícióérzékelő a megfogó helyzetétől függően egy analóg elektromos jelet hoz létre. A 2 digitális kimeneti jellé történő átalakítás (amely a megfogópofa 2 pozíciójának felel meg) az SVE4 jelátalakítókkal történik.

Festo pozíció jeladók

A pozíció jeladók általában a dugattyúk mozgásának analóg visszacsatolására szolgálnak egy meghatározott érzékelési tartományban olyan alkalmazásoknál, mint például a préselés, csavarozás, szorítás, selejt felismerése stb. Képesek érzékelni a dugattyú mágneses terét az érzékelési tartományban és nagy pozícióismétlési pontossággal kiértékelni. Ez az információ szabványos 0–10 V, 4–20 mA analóg jelként vagy IO-Link-en keresztül áll rendelkezésre. Továbbá az eszközök programozási lehetőségeket kínálnak a jelinformációk előzetes értékelésére közvetlenül a jeladóban.

A Festo négy különböző pozíció jeladót kínál, amelyek mindegyike a mágneses Hall mérési elven alapul, de méretükben és ezáltal érzékelési tartományukban különböznek egymástól. Az SDAS-MHS és az SMAT-8M kisméretű pozíció jeladók, ezért ideális megoldást jelentenek a kompakt hengerek és megfogók számára. Az SDAS-MHS ezenkívül két kapcsolási pont programozását is lehetővé teszi közvetlenül az eszközön. Ezáltal a kisméretű hajtásoknál nincs szükség egy másik közelítéskapcsoló beszerelésére. Az SDAT-MHS egy univerzális megoldás 160 mm-ig terjedő érzékelési tartományokkal, 0–10 V, 4–20 mA, IO-Link jelekkel és programozható kapcsolókimenettel. Pozíció jeladóink pontos eredményeket szolgáltatnak, kiválóan használhatók pneumatikus gépekben és alkalmazásokban, továbbá maximális megbízhatóságot kínálnak.

Festo útmérő rendszerek

Az útmérő rendszerek egy tárgy és egy kiválasztott referenciapont közötti távolságot mérik, de pozícionálási feladatokra is használhatók. Kínálatunk számos terméket tartalmaz a legkülönbözőbb követelményekhez.

A magnetostriktív mérési elven alapuló MME-MTS-TLF útmérő rendszer teljesen érintkezésmentesen működik és abszolút értékeket mér. Ez egy vezetőképes műanyag potenciométer, amely nagy mozgatási sebességet tesz lehetővé a felhasználó számára. Az MME-MTS-TLF elsősorban a szervopneumatikus pozicionálástechnikában és a lágy megállításokhoz használatos.

Egy másik útmérő rendszer a MLO-POT-LWG, amely egy nagy felbontású, abszolút méréssel működő tolórudas potenciométer. Dugaszolható csatlakozókkal rendelkezik, és 100 – 750 mm-es lökethosszúsághoz alkalmas. A termékre hosszú élettartam jellemző.

A Festo MLO-POT-TLF útmérő rendszer nagy mozgatási sebességet és hosszú élettartamot kínál. Ez egy abszolút méréssel rendelkező, vezetőképes műanyag potenciométer nagy felbontással és dugaszolható csatlakozókkal, amely 225 – 2000 mm-es lökettartományban használható.