Közelítéskapcsolók

A közelítéskapcsolók olyan érzékelők, amelyek a dugattyúmágnes mágneses mezőjét Reed érintkező vagy mágneses mező segítségével érzékelik. A pneumatikus hajtóművek dugattyúhelyzetének bináris visszacsatolására szolgálnak . A henger hornyába a kívánt kapcsolási pozícióba szerelt közelítésérzékelők a dugattyú mágneses terének érzékelésekor szabványos 24 V-os kapcsolási jelet bocsátanak ki.

További termékeket talál a következő kategóriákban: Érzékelők , Pneumatikus aktuátorok

Közelítéskapcsolók a Festotól: különleges megoldások különleges követelményekre

A Festo közelítéskapcsolói a Festo hajtóműveire lettek szabva és optimalizálva. A henger dugattyújába épített állandó mágnesek mágneses mezőjét érzékelik, és így közvetve jelzik a dugattyúrúd helyzetét. A kínálatban megtalálhatók a standard alkalmazásokhoz való közelítéskapcsolók és a speciális alkalmazásokhoz való megoldások.

T-hornyos közelítéskapcsolók

A T-hornyos közelítéskapcsolók elektronikus és Reed-érintkezővel ellátott változatban is kaphatók. A standard megoldások mellett a kapcsolókínálat szinte minden ipari szegmenshez kínál változatokat, pl. hegesztési mezőnek ellenálló, 230 V-os, 120°C magas hőmérséklet, -40°C alacsony hőmérséklet, élelmiszerkompatibilis, saválló, hűtő kenőanyagokkal szemben ellenálló, kültéri alkalmazásokhoz, ATEX, 5 V tápfeszültség.

T-horony közelítésérzékelő

C-hornyos közelítéskapcsolók

A C-hornyos közelítéskapcsolók elektronikus és Reed érintkezővel ellátott változatban is kaphatók. A gyárautomatizálási alkalmazásokban az elektronikus érzékelőket részesítik előnyben, különösen rövid ciklusidők esetén. A leguniverzálisabb kapcsolócsalád az SMT-10M.

C-horony közelítéskapcsoló

GYIK - Gyakran ismételt kérdések egyszerűen elmagyarázva

Mi az a közelítéskapcsoló?

A közelítéskapcsolók érzékelők, amelyek a dugattyúmágnes mágneses mezőjét érzékelik a mágneses mező vagy Reed érintkező segítségével. A henger T-hornyában vagy kerek hornyában a kívánt kapcsolási pozícióban rögzíthetők, és a dugattyú mágneses terének érzékelésekor szabványosított 24 V-os kapcsolási jelet bocsátanak ki.

Mire használatosak a közelítéskapcsolók?

A pneumatikus henger a pneumatikus hajtóműrendszer olyan eleme, amely a közegként szolgáló sűrített levegővel mozgást hoz létre. A közelítéskapcsolókat a pneumatikus hajtóművek dugattyúhelyzetének bináris visszacsatolására használják.

Milyen közelítéskapcsolók kaphatók a Festonál?

Függetlenül attól, hogy a környezet vagy a feladat követeli meg: a Festo közelítéskapcsolók széles választékban állnak rendelkezésre, és szinte minden igényt kielégítenek. Kínálatunkban megtalálja a felfogáshoz szükséges tartozékokat is. Néhány példa:

  • ATEX
  • 230 V
  • Biztonság
  • Hegesztési terület
  • Hűtő-kenő anyag
  • Savak és lúgok
  • Magas hőmérséklet 120°C
  • Alacsony hőmérséklet -40°C
  • Potenciálmentes érintkezők
  • Rövid kialakítás megfogókhoz
  • Közvetlen csatlakoztatás a kapcsoló házon
  • Élelmiszeripar