Optikai érzékelők a Festo-tól

Az optikai érzékelők az iparban, pontosabban a gyártásautomatizálásban használatosak a tárgyak és azok jellemzőinek fény segítségével történő érzékelésére. Ez például a fénynyaláb megszakadásával vagy a fényintenzitás változásával valósul meg. Az érzékelők adott alapelvek szerint működnek: diffúz érzékelők (háttérelnyomással vagy anélkül), fényvisszaverő érzékelők, színérzékelők, távolságérzékelők és villás fénysorompók.

SOE4 fénykábeles érzékelő

A SOE4 egyike a nagy pontosságú fénykábeles érzékelőinknek. Akár 8000 Hz-es kapcsolási frekvenciát, 2000 mm-es hatótávolságot tesz lehetővé, és LED-kijelzővel, valamint kapcsoló- és analóg kimenettel is rendelhető. A különböző rögzítési lehetőségeknek köszönhetően (kalapsínre vagy átmenő furattal szerelhető) a SOE4 fénykábeles érzékelőnk mindenhol elhelyezhető, ahol szükség van rá.

SOEC-RT-Q50-PS-S-7L színérzékelő

A színérzékelők egy adó segítségével fénysugarat bocsátanak ki, majd egy vevő segítségével kiértékelik azt a fénysugarat, amelyet az érzékelendő tárgy visszaver. A kiértékelés a piros, zöld és kék színek esetében lehetséges. A Festo SOEC-RT-Q50-PS-S-7L színérzékelő 12 mm és 32 mm közötti tartományban és -10°C – 55 °C környezeti hőmérséklet mellett használható.

SOOD és SOOE optoelektronikus érzékelők

A SOOD és SOOE optoelektronikusan működő érzékelők. Ez azt jelenti, hogy például a diffúz érzékelők esetében a tárgyról visszaverődik a vevőre az áteresztett fénysugár. Az érzékelő kiértékeli a visszavert fény intenzitását, a kapcsolási távolság pedig a vevő érzékenységének megváltoztatásával állítható be. A SOOE esetében ez IO-Link, potenciométer vagy betanítás segítségével történik. Az ilyen típusú optikai érzékelők a diffúz érzékelők csoportjába tartoznak. Költséghatékony megoldást jelentenek és nagyon gyorsan telepíthetők. Más alapelvek szerint is működhetnek: diffúz érzékelők háttérelnyomással, fényvisszaverő érzékelők, egyutas fénysorompók és villás fénysorompók.

SOEG-E/S és SOEG-RS/RT optoelektronikus érzékelők

A SOEG sorozat optoelektronikus érzékelői leginkább a nagyobb távolságokhoz alkalmasak. A SOEG-RS/RT a fényvisszaverő érzékelő és a háttérelnyomás funkcióval rendelkezik, és mindenféle méretű fémes és nem vezető tárgyat képes érzékelni. A SOEG-E/S egy egyutas fénysorompó, amely legfeljebb 20 m-es hatótávolságig használható. Mindkét optikai érzékelő kerek kialakítású és egy nyitott kábelvégen vagy dugaszon keresztül csatlakoztatható elektromosan.

SOOF villás fénysorompó

A Festo SOOF villás fénysorompója az egyutas fénysorompók csoportjába tartozik. Az ilyen típusú optikai érzékelők előnye, hogy nagyon megbízhatóak és hatékonyak, valamint rendkívül gyorsan telepíthetők. A robusztus háznak köszönhetően a SOOF fénysorompó ütés- és rezgésálló. A SOOF polimer vagy fém változatban kapható, attól függően, hogy melyik anyag alkalmasabb az Ön alkalmazásához. A SOOF villás fénysorompó 3 pólusú dugaszcsatlakozóval és praktikus LED-es kijelzőkkel rendelkezik. A SOOF-M (fém) IO-Link protokollt használ, és a különböző üzemmódok révén igen rugalmasan használható.