Nyomás számos funkcióhoz

A felületmegmunkálás a nyomással végzett precíz munka széles alkalmazási területe. A Controlled Pneumatics által megvalósított szabályozott nyomóerő például lehetővé teszi a munkadarabok teljesen egyenletes megmunkálását, még összetett geometriák esetén is. A Controlled Pneumatics által kínált lehetőségek köre egészen a rendkívül érzékeny waferek biztonságos polírozásáig terjed. A szabályozott nyomás azonban adagoláshoz is ideális: A "pressure over liquid" elv alkalmazása lehetővé teszi például a diszperziós festékek vagy a ragasztók pontos adagolását

Térfogatáram? Nagyon pontosan adagolva!

A Controlled Pneumatics segíségével a térfogatáram is igen precízen szabályozható. Ez olyan felhasználási esetekben érdekes, amikor például drága gázokat használnak nagy mennyiségben. Egy példa erre az oxidáció megelőzése a nitrogén pontos szabályozásával. Így pontosan annyi gázt kell csak felhasználni, amennyire szükség van, nincs veszteség.

Folyamatoptimalizálás mozgásprofilokkal

A Controlled Pneumatics nagyon megkönnyíti a pneumatikus mozgásprofilok létrehozását. Például egy henger dugattyújának gyors időzítésű kitolásával, a közbenső megállásokkal és a végállás sima, rezgésmentes elérésével. A visszatérő löket ezután csökkentett nyomással valósul meg. Ez a példa tetszés szerint variálható. Ilyen profilokkal a sűrítettlevegő-fogyasztás is csökkenthető, egyes esetekben akár 70%-kal is.

Egyszerűen jó szabályozás – a technológia

Az ilyen feladatok sikeres végrehajtásához a Controlled Pneumatics több technológia együttműködését igényli: piezo technika a szelepekben és szelepszigetekben, érzékelők, vezérlők és egy kiváló szabályozó algoritmus

A nélkülözhetetlen alapot az olyan proporcionális szelepek képezik, mint a VEAB, a VPPI vagy a VTEM Motion Terminal. A kis VEAB például villámgyorsan reagál a lengőhengerek eltéréseire. Ez a lehető legegyenletesebb feszültséget biztosítja csúcstechnológiás szálak csévélésekor. Ebben nagy szerepet játszik a beépített piezo technológia sebessége és pontossága. ​​

Az elővezérlésre a merülőtekercses működtetőjével a VPPI proporcionális szelep, vagy a piezo technológiás VTEM Motion Terminal használható, például fólia vagy papír csévéléséhez. A Motion Terminal esetében ez az integrált Motion Apps segítségével történik.

Az integrált érzékelők rögzítik és feldolgozzák az adatokat. Ezeket nagy teljesítményű kommunikációs technológiával továbbítják a fölérendelt vezérlésnek paraméterezés és kiértékelés céljából. Az előírt paraméterek így szinte valós időben szabályozhatók, ami jelentősen növeli a termelés megbízhatóságát.

A hardver mellett a Controlled Pneumatics egyik fő alkotóeleme a kiváló, az adott követelményre optimalizálható vezérlő szabályozó algoritmus. Annak érdekében, hogy a Controlled Pneumatics hardverei optimálisan működjenek együtt, szakértőink folyamatos eszmecserét folytatnak. Így mindig figyelembe vehetik az egyes automatizálási megoldások egyedi követelményeit. Csak ezáltal érhetők el optimális eredmények.