A blende a nitrogénáram-szabályozás legegyszerűbb formája. Ezek mechanikus kúpok (rögzített furatok) a tömlőrendszerben, amelyeken keresztül meghatározott mennyiségű nitrogén áramlik át állandó nyomáson. Az előny: rendkívül kedvező összköltség, gyakran kevesebb, mint 90 € - beleértve a szerelést, valamint egy egyszerű kapcsolószelepet és a blendét önmagát. Ezáltal ideálisak egyszerű nitrogénáram-szabályozási alkalmazásokhoz, stabil körülmények között.
Ebben az összefüggésben gyakran használt termék az MH1 szelep. Ez egy olcsó, szabványos szelep, amely egy blendével kombinálva funkcionális, analóg megoldást kínál az ipari gázáram szabályozására. Sok alkalmazásban ez a kombináció elegendő - különösen, ha a beruházási nyomás magas, vagy nincs szükség digitális visszacsatolásra.
Vannak azonban egyértelmű korlátok:
Azt is meg kell jegyezni: Ha a mért értékeket is rögzíteni szeretné, további hardverre van szükség (pl. külön nyomás- vagy áramlás érzékelőkre, valamint a szükséges bemenetre a vezérlőn), ami növeli a költségeket és a rendszer összetettségét. A szelep nagyon hosszú élettartama és megbízhatósága ellenére az olyan egyszerű kapcsolószelepek, mint az MH1, kialakításuk miatt nem ideálisak tisztaságkritikus folyamatokhoz, mivel a dedikált tömegáram-szabályozókhoz képest magasabb részecskekibocsátással kell számolni.
Ennek ellenére számos gyártósor továbbra is ezen az elven alapul - különösen akkor, ha csak egyszerű térfogatáramokat kell állandóan tartani, és a megfelelő szűrők visszaszívják a részecskéket. Amint azonban dinamikus beállításokra, megbízható felügyeletre vagy a folyamat nyomon követhetőségére van szükség, ez a megoldás gyorsan eléri a határait.
Az olyan tömegáram-szabályozók, mint a VEFC, VEMD vagy VEAD olyan módszereket kínálnak a nitrogénáram szabályozására, amelyeket a rögzített nyílások vagy az állítható fojtószelepek nem tudnak:
Maguk az eszközök nem "intelligensek" az autonóm anomália-felismerés tekintetében - de MI-ready. A szűrőfigyeléssel, nyomásérzékelőkkel és algoritmusokkal együtt például felismerhető a szűrő szennyezettségi foka, ami lehetővé teszi az időben történő karbantartást a termelés megszakítása nélkül.
Mielőtt egy adott szelep mellett döntene, alaposan meg kell vizsgálnia a műszaki követelményeket és az alkalmazási környezetet. Minden szelepnek megvannak a maga erősségei - legyen szó akár a térfogatáramról, a méretről vagy a csatlakoztathatóságról.
Míg az egyszerű rendszerek beszerzése lényegesen olcsóbbnak tűnik, a megbízható, felügyeleti funkcióval ellátott szabályozó szelepek döntő előnyöket kínálnak:
Például: egy 50 szabályozó szeleppel rendelkező rendszerben az egyes eszközökön lévő egyszerű kijelző segíthet a hibás területek gyors azonosításában - digitális kijelzés nélkül.
A modern tömegáram-szabályozók értékes adatokat - térfogatáram, nyomás, hőmérséklet - szolgáltatnak, amelyek integrálhatók magasabb szintű rendszerekbe, például a Festo AX rendszerébe. Ez olyan lehetőségeket nyit meg, mint például:
Ezek az eszközök önmagukban nem "intelligensek", de MI-ready-k - és a jövőbiztos, adattámogatott gyártási folyamatok alapját képezik.
A megfelelő szelep kiválasztása számos tényezőtől függ:
A jövőben egy interaktív eszközzel személyre szabott ajánlásokat fogunk tenni, amely konkrét kérdések feltevésével a legjobb megoldást javasolja az Ön számára - az egyszerű blendétől kezdve az MI-képes VEFC-ig.
A nitrogén szabályozása a félvezetőgyártásban sokkal több, mint egy technikai mellékkérdés - befolyásolja a minőséget, a folyamatstabilitást és a költségeket. Akár egyszerű megoldásra, akár a legmodernebb vezérléstechnikára van szüksége, a döntő tényező az, hogy az Ön alkalmazása mit igényel. A megfelelő választás révén nemcsak a működési megbízhatóságot, hanem a hatékonyságot és a fenntarthatóságot is biztosítja.