Gyártás - lehet-e egyáltalán automatizálni?

Igen - és ez döntő előnye a zöld hidrogén folyamatos rendelkezésre állásának. Az elektrolizátorok automatizált vezérlése nemcsak a hatékonyságot, hanem az üzembiztonságot is növeli. Az olyan folyamatok, mint a nyomásszabályozás, a gáztisztítás vagy a szelepvezérlés intelligensen összekapcsolhatók decentralizált vagy centralizált módon.

Miért olyan fontos most az automatizálás?

A kiváló minőségű hidrogén globális elterjedésével a minőségre, a biztonságra és a gyártási sebességre vonatkozó követelmények is növekednek. Aki ma nagy mennyiségben akar hidrogént előállítani, annak a nagyfokú rendelkezésre állásra, ismétlési pontosságra és a zökkenőmentes dokumentációra kell támaszkodnia - ezek az automatizált rendszerek klasszikus erősségei. Különösen megújuló energiaforrások használata esetén a közegáramlás pontos vezérlése és szabályozása biztosítja, hogy a termelés mindig optimálisan igazodjon a változékony energiaellátáshoz.

Csak most kezdjük el? Jobb, ha nem koncepció nélkül.

A hidrogéngyártás technikai, biztonsági és szabványosítási akadályai magasak. Nyomás, hőmérséklet, robbanásveszélyes légkör: Itt szakértelemre van szükség. A Festo támogatja Önt, és olyan megoldásokat mutat, amelyek minden vonatkozó követelményt lefednek: az ATEX-konform kialakítástól a biztonságos megvalósításig az adott Ex-zónákban. Ez világszerte szabványosított hidrogéngyártást tesz lehetővé.

Mennyire kell biztonságosnak lennie a hidrogén előállításának?

A válasz egyszerű: Nagyon biztonságosnak. A hidrogén erősen reaktív, gyúlékony és nehezen kimutatható - ezért a funkcionális biztonság kulcsfontosságú szerepet játszik. A rendszereknek például az IEC 61508 (SIL) nemzetközi szabvány szerint kell tanúsíthatónak lenniük az emberek, a környezet és a rendszer védelme érdekében. A Festo egyedi komponenseket és teljes automatizálási megoldásokat egyaránt kínál, amelyeket funkcionális biztonságra terveztek - magas megbízhatósággal a működés során.

De a zöld hidrogén nem drága?

Nem, ha hatékonyan állítják elő. Az automatizálás energiát takarít meg a termelés során, csökkenti a magas karbantartási költségeket és lehetővé teszi a folyamatos működést - még az olyan energiaigényes iparágakban is, mint a vegyipar, az acél- vagy a cementipar. A megújuló energiákkal kombinálva ez a fenntartható termelés gazdaságilag életképes modelljét teremti meg. Végül is, minél megfizethetőbb a hidrogén, annál jobb ezeknek az iparágaknak. További előny: A vállalatok aktívan hozzájárulnak a szén-dioxid-mentesítéshez, és ezzel egyidejűleg pozitív piaci megítélésük is előnyös.

Miért van szükségünk hidrogénre?

Nézze meg a "Zöld hidrogéntől a távolsági hidrogénig" című videót, hogy megtudja, hogyan válik a hidrogén mindennapi életünk természetes részévé.

Festo - az Ön partnere az ötlettől a rendszerig

Legyen szó akár egy moduláris elektrolízisről, akár egy nagyszabású ipari projektről: A tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt. Decentralizált integrált komponensekkel vagy központi vezérlőszekrény-megoldásokkal, amelyek pontosan az Ön alkalmazásához igazodnak. A Festo sokkal többet nyújt, mint egyszerű technológiát - aktívan támogatjuk Önt abban, hogy hozzájáruljon a hidrogéngazdasághoz: biztonságosan, hatékonyan és fenntarthatóan.

Az Ön előnyei a Festo-val röviden

☑ Automatizálási megoldások centralizált és decentralizált rendszerekhez

☑ Szakértelem a funkcionális biztonság területén (IEC 61508 / SIL)

☑ Világméretű tapasztalat a hidrogéngyártásban

☑ Megoldások energiaigényes iparágak számára

☑ Támogatás a szabványok és tanúsítványok terén

☑ Tanácsadás, alkatrészek, vezérlőszekrények - mindent egy kézből