Például új automatizálási megoldásokkal és a körforgásos gazdaság felé való közeledéssel. A közgazdászok már jó ideje a lineáris növekedés végét jósolják. A zárt körforgásos gazdaság irányába történő további fejlődés a következő nagy cél, amely új növekedési potenciált rejt magában. E téren is a természet a legnagyobb példaképünk, hiszen az nem ismer hulladékot és szemetet. A Festo számára különösen ígéretes a biológia területének bevonása az automatizálás folyamatos fejlesztésébe. A jövő legkisebb gyára akár egy biológiai sejt méretű is lehet. Az algákkal, mint kis klímamentőkkel végzett kísérletek már ma is rendkívül ígéretes eredményekkel kecsegtetnek.

Portré: Dr. Elias Knubben

„CO2-megkötése algákkal és a Festo technológiájával! 2022-ben lenyűgöztük az embereket a bioreaktorunkkal. Ebben a TechTalk videóban mutatom meg először, hogyan fejlesztettük tovább.”

Dr. Elias Knubben
Vállalati kutatási és innovációs vezető

Portré: Julia Bikidis

„A klímavédelem szempontja lesz az egyik legfontosabb vásárlási döntés! Ügyfeleink a termékeinkkel és a mesterséges intelligencia alkalmazásával még hatékonyabban csökkenthetik CO2-kibocsátásukat és takaríthatnak meg energiát. Megmutatom, hogyan működik ez.”

Julia Bikidis
Portfólió menedzser, CO2csökkentés

Portré: Marcus Stemler

„A Controlled Pneumatics teljesen új szintre emeli a pneumatikát és az energiahatékonyságot. Alig várom, hogy bemutathassak Önnek néhány bevált gyakorlatot.”

Marcus Stemler
Controlled Pneumatics termékmenedzser

Portré: Christine Marie von der Ohe

„A mezőgazdaság automatizálása nagy lehetőségeket rejt magában a társadalom fenntarthatóbbá tételében! Például bemutatom Önnek, hogy a digitalizációval hogyan lehet sokkal fenntarthatóbbá tenni a gazdálkodást a szántóföldeken.”

Christine Marie von der Ohe
Controlled Environmental Agriculture szakértő