Az orgona hangjait a különböző méretű sípok állítják elő, amelyekben folyamatosan áramlik a levegő. A hang előállításához, a furulyához hasonlóan, levegőt fújnak egy keskeny résen át egy peremhez, a labiumhoz, vagy a síp belsejében egy nyelvet rezegtetnek, mint a klarinétokban.

Fújtatókkal orgonaszél

Az ehhez szükséges sűrített levegőt, az úgynevezett orgonaszelet körülbelül 100 évvel ezelőttig egy lábbal taposott fújtatóval állították elő. Nagy hangszerek esetében akár tizenkét emberre is szükség volt ehhez a fáradságos munkához. Csak az elektromosság megjelenése után kezdték egyre gyakrabban használni elektromos fújtatókat az orgonaépítésben, amelyek a lábbal működtetett fújtatókhoz képest állandó és nyugodt légáramlást biztosítottak. Ugyanakkor továbbra is kihívást jelentett, hogy úgy tervezzék meg az elektromos szélgenerátort, hogy az a halk zene mellett se legyen hallható.

Elektromos motorok mint fújtatók

A régi hangszerek restaurálásakor azonban az orgonaépítők, ha csak lehet, megőrzik a régi fújtatót is, hogy megmaradjon az orgona eredeti hangzása. Az orgonaszél automatikus előállítása érdekében gyakran elektromos motorokat használnak a fújtató fel - le mozgatására. Így történt a regensburgi Egyházzenei és Zenepedagógiai Főiskola régi orgonájának felújításakor is, amelyet 1752-ben a bolognai Antonio Pilotti épített jellegzetes olasz stílusban, és amely a restaurálás során automatikus fújtatós emelőrendszert kapott.

A feladattal megbízott Jörg Bente orgonaműhelyt arra kérték, hogy őrizze meg az eredeti működési módot, és hogy az orgonát a főkapcsolón kívül sem programozható logikai vezérlővel (PLC), sem más vezérlőelemmel nem szabad ellátni. A szakemberek a Festo-val egyeztetve végül EMMS-AS-70 sorozatú elektromos motorok, valamint a motorok vezérléséhez CMMP sorozatú vezérlők mellett döntöttek.

A vezérlő kifinomult kábelezése és kialakítása teljesen csendes működést biztosít, így még a legkisebb zörejek sem zavarják meg a zene élvezetét. A Festo megoldása ezenkívül lehetővé teszi a dinamikus váltást az alacsony levegőfogyasztású játékszünetek és a magas levegőfogyasztás között: A szükséges 4,5 millibaros légnyomás állandó marad, mivel a két fújtató egyike mindig rendelkezik elegendő levegőtartalékkal.

Automatizálás a zenei főiskolán

A felújított, automatikus fújtatóemelő rendszerrel ellátott hangszer 2014 júliusának vége óta sikeresen működik a regensburgi egyetemen. Azóta az orgonát a 18. századi olasz zene hiteles reprodukálására szolgáló tanórák keretében használják. A Festo korszerű technológiája segít életben tartani a történelmi zenekultúra egy darabját.