A BUSKI vízszolgáltató és csatornázási vállalat végzi a nyugat-törökországi Bursa tartomány vízellátását. Az azonos nevű tartományi központ Törökország negyedik legnagyobb városa. Mintegy 3 millió ember él itt, akiknek napi 700 000 m³ ivóvízre van szükségük. A BUSKI nagy erőfeszítéseket tesz a zökkenőmentes vízellátás megteremtése és az európai szabványoknak megfelelő, működő infrastruktúra kiépítése érdekében.
A rendszerek hibáit korábban csak a helyszínre kiszálló karbantartók tudták azonosítani. Ezenkívül időhöz kötötten történt a klór adagolása, ami a vízminőség ingadozását okozta. A korszerűsítés során a vízkezelés energiaigényenek csökkentése is fontos szempont volt. Ez a feladat egyáltalán nem volt újdonság a Festo számára. Törökországban már hat másik víztisztító telepet automatizáltunk és korszerűsítettünk.
A mostani megbízás sarkalatos pontja a homokszűrő rendszer korszerűsítése és automatizálása volt. Itt elolvashatja, hogyan láttunk neki. Vagy ugorjon közvetlenül a Festo megoldásához .
A BUSKI városi vízszolgáltató tapasztalt technológiai partnert keresett egyik ivóvízkezelő telepének korszerűsítéséhez. A pályázati felhívás öt célkitűzést fogalmazott meg:
Az üzembiztonság növelése következetes automatizálással. Az öblítővíz- és szűrőhomok-fogyasztás ebből eredő és egyúttal a vízkezelés költségeinek csökkentése. Az érzékelőtechnológiának támogatnia kell az üzemeltetőket a hibák gyors észlelésében, hogy zökkenőmentes működés érdekében megelőző karbantartást lehessen végezni. A vegyszerek adagolását pedig a jövőben a szükség szerint kell szabályozni annak érdekében, hogy a víz szagtalan legyen. Ugyanakkor a fogyasztók egészségügyi kockázatát minimálisra kell csökkenteni. A célzott képzések optimálisan felkészítették a személyzetet az új telep hatékony üzemeltetésére.
A Festo a termékeken és tartozékokon kívül átfogó víztechnológiai megoldásokat is kínál. Szakértőink például a törökországi Bursa vízszolgáltatót az első tervezési lépésektől a folyamatos üzemeltetésben részt vevő személyzet képzéséig segítették.
A Festo szakértői a BUSKI-val együtt igényfelmérést végeztek, amely a tisztítási folyamat szempontjából fontos összes állomást tartalmazta: a szűrőmedencéket, az adagolást, az ülepítőmedencét, az iszapsűrítőt és a klórozást. Ennek eredményeképpen egy olyan meggyőző koncepció született, amely minden követelményt kielégített, például a teljes automatizálást, a zökkenőmentes működést és a könnyű karbantartást, de az alkalmazottak képzettségét is.
A koncepció megvalósítása után teljesen automatikusan üzemeltethető mind a 28 homokszűrő: Minden szűrőt új vezérlőpulttal és moduláris elektromos CPX-terminálokkal ellátott pneumatikus vezérlőszekrénnyel szereltek fel. Ezenkívül a fő elektromos szekrényt is korszerűsítettük.
A szelepek elavult hajtástechnikáját pneumatikus lineáris és fordító hajtóművekre cseréltük. A sűrített levegős hálózatot is megújítottuk és átalakítottuk. Az egyes szűrőmedencék vezérlése mostantól szelepszigetek segítségével történik.
A hozzáadott vegyszerek pontos adagolását a CPX automatizálási platformon alapuló rendszer biztosítja, amely automatikusan az átfolyó vízmennyiséghez igazítja az adagolást. Ennek során minden adat bekerül a SCADA-rendszerbe.
Amit korábban kézzel végeztek, azt most az új SCADA-rendszer látja el, amelyet az adatbiztonság érdekében redundánsra terveztünk. A rendszer a teljes folyamatot felügyeli, és a folyamatadatok alapján automatikusan állapotjelentéseket készít a megelőző karbantartáshoz vagy az üzemeltetési feladatokhoz. Így a dolgozóknak már nem kell fáradságos munkával, egyenként rögzíteniük az olyan értékeket, mint a nyomás, a töltési szint, a szelepek állásai, a szűrők cseréjének dátuma vagy a szivattyúk üzemideje. Ehelyett most már minden paramétert központilag tudnak leolvasni az új, videofallal ellátott vezérlőteremben, a SCADA központban. Ehhez az egész létesítményben optikai hálózatot építettek.
A Festo Didactic képzési programja 300 órát foglalt magában, és lehetővé teszi a munkavállalók számára a rendszer, valamint annak mechatronikai és pneumatikus alkatrészeinek biztonságos üzemeltetését. Az ilyen típusú képzés során az elmélet és a gyakorlat kiegészíti egymást, a végén pedig a munkavállalók tanúsítványt kapnak a Festo-tól.
Ezenkívül török leányvállalatunk egyik szakértője egy teljes évig a helyszínen tartózkodott. Gondoskodott a zökkenőmentes működésről az indulási fázisban, és mindig rendelkezésre állt, hogy válaszoljon a felmerülő kérdésekre. Ma már a BUSKI szerelői maguk is képesek hatékonyan üzemeltetni és karbantartani a teljesen automatizált telepet. Végső soron ők azok, akik biztosítják a megújult dobrucai víztisztító telep sikerét.
A Dobruca/Bursa projekt eredménye egyértelmű: Az új, teljesen automatizált üzem biztonságosabban, gazdaságosabban és hatékonyabban működik. Az a tény, hogy a Festo korábban már sikeresen dolgozott az ISKI-nak, Törökország legnagyobb vízszolgáltatójának, bizonyította a víztechnológiában való jártasságunkat. A német minőség, a Festo márka és a pneumatikával történő automatizálás koncepciója meggyőzte a BUSKI-t. Biztonságos és tiszta megoldásokat valósítunk meg egyszerű rendszertervezéssel, könnyen kezelhető és karbantartható, megbízhatóan működő hajtóművekkel és szelepekkel.
A mérnöki területen a török kollégák szakértelme és támogatása meggyőzte a megrendelőt. A teljesen automatizált rendszer viszonylag alacsony költségei, a részletes képzési terv és a működés első évében nyújtott támogatás szintén meggyőző érvek voltak a BUSKI vezetői számára, hogy zöld utat adjanak a koncepciónknak.
Az átfogó automatizálásnak köszönhetően a BUSKI-nak az új vízkezelő teleppel szemben támasztott összes követelménye teljesült. A pneumatikus szerelvényekkel a folyamattechnika megbízhatóan és zökkenőmentesen működik. A vízminőség mára jelentősen javult – ahogy a víztisztítás hatékonysága is. A szűrőhomok és az öblítővíz veszteségét sikerült minimálisra csökkenteni. Végül, de nem utolsósorban a víz íze is jelentősen javult. Ez volt az első, ami a legtöbb munkatársának elsőre feltűnt.
Egy homokszűrős rendszer pneumatikus korszerűsítése. Olvassa el újra itt , hogyan járt el a BUSKI és a Festo.