„Az „úttörő generáció” gépei helyet szabadítanak fel az üzemcsarnokokban és új növekedési perspektívákat nyitnak, számunkra és ügyfeleink számára egyaránt” – mondja Riccardo Panepinto, az olaszországi Cama csoport operációs vezetője. A márkagyártók számára ez teljesen új távlatokat nyit a gyárak elrendezésében. Így ugyanis sokkal több hely áll rendelkezésükre más berendezéselemek gyártósorba való integrálására. A hagyományos gépekre nagyméretű vezérlőszekrény jellemző, amely a gépen kívül van elhelyezve. A vezérlők hosszú kábelekkel és tömlők sokaságával csatlakoznak a terepen lévő hajtóművekhez, érzékelőkhöz és szelepekhez.

Kisebb gépek
A Cama az „úttörő generációnál” teljesen áttervezte gépeit, amivel jelentősen csökkent a gépek helyigénye. Az elektromos és pneumatikus komponenseket tartalmazó vezérlőszekrények a gép talapzatának sarkaiba vannak beépítve. A gépek csökkentett helyigénye számos előnnyel jár: Csökken a kábelek, tömlők száma és hossza, és a szükséges részegységek és komponensek ott helyezhetők el, ahol szükség van rájuk, és könnyebben hozzáférhetők. A koncepció legfontosabb eleme a Festo CPX/MPA szelepszigete IP65 védettséggel.

„A CPX-szelepszigetek és a terepibusz jelentősen csökkenti a kábelezést és a vezetékezést, és ezáltal gépeink helyigényét” – magyarázza Panepinto. A CPX összeköti a pneumatikus és elektromos vezérlési láncokat, és egyszerűen, gyorsan, rugalmasan és zökkenőmentesen köti be azokat bármely automatizálási koncepcióba és vállalatspecifikus szabványba. „A szelepsziget diagnosztikai funkciókat is kínál. Így könnyen teljesíthetjük a nagy márkagyártók követelményeit, például megelőző karbantartást tehetünk lehetővé.”

Fokozott biztonság

A gépek új generációjánál a gépbiztonság is fontos szempont volt. A lefúvatást az MS6SV nyomásfelfuttató- és gyorslefúvó szelep végzi. Valamint megbízhatóan véd a váratlan elindulás ellen, és a tápnyomásra kapcsoláshoz képest 1,5-szeres lefúvatási kapacitással rendelkezik.

Az új „úttörő gépgeneráció” tagja a Cama által bemutatott CL 175, egy rendkívül rugalmas oldalrakodó. A vállalat teljesen áttervezte a csomagológép elrendezését és működését. Zsugorfóliákat, tasakokat, zacskókat, buborékcsomagolásokat és egyéb elsődleges csomagolóanyagokat tud előre elkészített kartondobozokba tölteni.

Okos technológiai mix

A handling rendszer egy elektromos EGC tengellyel ellátott handling egységből áll a köztes pozíciókra való pontos ráállás érdekében, valamint egy pneumatikus DGSL mini szánegységből. Az EGC segítségével a szerelési idő 30%-kal csökkent a saját készítésű és telepítésű elektromos tengelyekhez képest.
A pneumatikus és elektromos hajtástechnika következetes alkalmazása nagy pontosságot tesz lehetővé az egyidejű terhelhetőség mellett.

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Olaszország

www.camagroup.com

Tevékenységi terület: Másodlagos csomagolórendszerek és -gépek tervezése és gyártása

  1. Ez a cikk a Festo Trends in Automation című ügyfélmagazinjának 2015/1. számában jelent meg
  2. Képek: Cama