A megfelelő szervomotor kiválasztásához feltétlenül figyelembe kell venni a terhelés mechanikai és dinamikai jellemzőit és a működési környezetet. A fő tényezők a következők:
A nyomaték a szervomotor méretezésének egyik fontos tényezője. Meghatározza a motor azon képességét, hogy a terhelés mozgatásához szükséges erőt elő tudja állítani. A motor helyes méretezéséhez elengedhetetlen a működési ciklus során szükséges maximális nyomaték kiszámítása, beleértve az indításokat, ütközéseket és a terhelés alatti műveleteket. A megfelelően méretezett motor hatékonyan működik, nem terhelődik túl, és megelőzi a korai műszaki meghibásodást. Ezért létfontosságú, hogy olyan szervomotort válasszon, amelynek nyomatéka megfelel az alkalmazás követelményeinek, beleértve a váratlan terhelési csúcsok kezeléséhez szükséges biztonsági tartalékot is.
A sebesség egy másik fontos tényező a szervomotor kiválasztásakor. Meghatározza, hogy a motor milyen gyorsan tud működni, ami viszont közvetlenül befolyásolja a ciklusidőt és a gép termelékenységét. A szervomotor méretezésénél figyelembe kell venni az alkalmazás által megkövetelt maximális sebességet is, beleértve a munkaciklus különböző fázisaiban bekövetkező változásokat is. A megfelelő fordulatszám-specifikációval a motor meg fog felelni a működési követelményeknek anélkül, hogy túllépné a határait, ami gyorsabb kopást vagy műszaki meghibásodást eredményezhet.
A terhelések tehetetlensége befolyásolja a rendszer hatékony gyorsítási és lassítási képességét. A motor és a terhelés tehetetlensége közötti arányt optimalizálni kell a gyors reakciók és a pontos vezérlés érdekében.
Az ezen tehetetlenségek közötti jelentős különbség nem megfelelő mozgásszabályozáshoz vezethet, ami növeli a rezgések és az instabilitás veszélyét. Ezért fontos a rendszer teljes tehetetlenségi tényezőjének kiszámítása és a kompatibilis tehetetlenségi tényezővel rendelkező motor kiválasztása az optimális teljesítmény garantálása érdekében.
A feszültség döntő fontosságú szempont a szervomotorok és hajtásszabályozók kiválasztásakor. Meghatározza a motor és a villamos hálózat vagy tápegység közötti elektromos kompatibilitást.
A megfelelő feszültségű szervomotor kiválasztása alapvető fontosságú az elektromos túlterhelés elkerülése és a hatékony működés biztosítása érdekében. Fontos, hogy a szervomotor feszültsége illeszkedjen a vezérlőrendszerhez és az áramforráshoz, így maximalizálva az energiahatékonyságot és minimalizálva a motor károsodásának veszélyét.
Az áram létfontosságú szerepet játszik a szervomotorok működésében, mivel közvetlen hatással van a nyomatékra és a teljesítményre. A szervomotor kiválasztásakor feltétlenül fel kell mérni a motor által működés közben igényelt maximális áramot.
A motor túlmelegedésének megelőzése, valamint a biztonságos és megbízható működés érdekében ugyanilyen fontos, hogy olyan hajtásszabályozót válasszon, amely képes a szükséges áramot a határértékek túllépése nélkül biztosítani. A megfelelő áram lehetővé teszi a motor optimális teljesítményét, és biztosítja az alkalmazáshoz szükséges nyomatékot.
A hőmérsékletkezelés fontos mechanikai és elektromos szempont a szervomotorok kiválasztásakor. A motorok működés közben hőt termelnek, és ennek a hőnek az elvezetése befolyásolja a motor hatékonyságát és élettartamát.
A jó termikus jellemzőkkel rendelkező szervomotor és hajtásszabályozó kiválasztása lehetővé teszi a hőmérséklet biztonságos határokon belül tartását. Ez azt jelenti, hogy az üzemi környezetet, a rendelkezésre álló szellőzést vagy hűtést, valamint a motor és a hajtómű termikus hatékonyságát is figyelembe kell venni, hogy elkerülhető legyen a túlmelegedés, és garantált legyen a stabil teljesítmény.
A szervomotor teljesítményét a feszültség és az áram kombinációja határozza meg, és ez a motor munkavégző képességének indikátora.
A szervomotor kiválasztásakor alapvető fontosságú, hogy az alkalmazásnak megfelelő teljesítményű motort válasszon, amely így képes lesz a kívánt feladatokat elvégezni anélkül, hogy meghaladná a kapacitását. A rendszer teljesítményének és energiahatékonyságának optimalizálásához ugyanilyen alapvető fontosságú a kompatibilis hajtásszabályozó kiválasztása, amely képes a szükséges teljesítményt a motor számára hatékony módon leadni.
Egy másik szempont, amely meghatározza a szervomotor hatékony teljesítményét, a hajtásszabályozó és a kommunikációs hálózat. A hajtóműnek képesnek kell lennie arra, hogy a vezérlőparancsokat pontos motorműködésekké alakítsa, míg a kommunikációs hálózatnak képesnek kell lennie a motor, a hajtómű és a vezérlőrendszer (PLC) közötti gyors és megbízható adatátvitelre.
Az ezen összetevők közötti kompatibilitás kulcsfontosságú egy olyan összefüggő mozgásvezérlőrendszer konstrukciójához, amely hatékonyan reagál a működési igényekre, és ezáltal pontosságot, hatékonyságot és rugalmasságot biztosít az ipari automatizálásban.
A szervomotorok méretezésekor és kiválasztásakor célszerű követni a legjobb gyakorlatokat, hogy az adott alkalmazás igényeihez a leghatékonyabb és leghatásosabb választást kapja. Az alábbiakban az ajánlott gyakorlatokat ismertetjük:
Használja Electric Motion Sizing konfigurátorunkat, és méretezze gyorsan, egyszerűen és pontosan elektromos vagy elektromechanikus hajtóművét.
A megfelelő szervomotor kiválasztása az alkalmazás terhelésének, nyomatékának, sebességének és környezeti követelményeinek alapos ismeretével kezdődik. Ha gondosan mérlegeli ezeket a tényezőket, és betartja a méretezés és kiválasztás bevált gyakorlatait, akkor olyan szervomotort választhat, amely pontos, hatékony és megbízható, a rendszer igényeihez igazított mozgásvezérlést biztosít.