A fény csak akkor éri el a kívánt hatást, ha irányítható. Az autók fényszórói különösen jó példák erre. Két kis 12 voltos fényforrás modern optikával pontosan világítja meg a definiált útfelületet. Az autófényszórók gyártásakor ezért különös figyelmet kell fordítani a tökéletes formára. A több műanyag alkatrész összeillesztése által okozott anyagfeszültségeket a termékek hosszabb ideig tartó melegítésével szüntetik meg. A CeraCon GmbH az úgynevezett temperálóberendezések szakértője. A 2000-ben alapított vállalat többek között a legkülönbözőbb anyagok és alkatrészek feszültségmentesítésére szolgáló termikus rendszereket gyárt. A legújabb autófényszórók hőkezelésére szolgáló berendezésében a Festo komponenseire telepítésre kész, komplett megoldások formájában lehet támaszkodni a szó legszorosabb értelmében. A legszembetűnőbb komponens egy öt méter magas függőleges lift. Az új CMGA biztonsági rendszerrel felszerelt lift nemcsak a termékek gyors szállítását biztosítja, hanem az embert és a gépet is védi.



Fűtőalagút négy szinttel
A CeraCon új termikus rendszerében az autófényszórók egy órán keresztül „élvezik” a 130 °C-os állandó meleg levegővel történő pihentető hőfürdőt. Annak érdekében, hogy az inline berendezés alapterülete a lehető legkisebb legyen, a CeraCon egy testre szabott, többszintes rendszert hozott létre a már bevált komponenseinek felhasználásával. A munkadarabtartók négy egymás fölött elhelyezkedő pályán egy körülbelül 12 méter hosszú fűtőalagúton haladnak keresztül. Az egyes szállítási szinteket liftrendszerek kötik össze, amelyek a be- és kimenetnél végzik a függőleges mozgatást. A vízszintes kemencékhez képest a többszintes rendszer csupán negyedannyi alapterületet igényel. 30 másodperces ciklusidő mellett óránként 120 alkatrész halad át a termikus rendszeren.

A keretben maradva

Az új berendezésnél a legfontosabb, hogy az autó fényszóróinak hőkezelésekor egyenletes hőeloszlást lehessen biztosítani. Ehhez a finomhangolt szellőztető- és fűtési rendszer mellett a munkadarabtartók zökkenőmentes szállítása is szükséges. Ennek biztosítása érdekében a CeraCon EGC típusú fogasszíjas tengelyeket használ, amelyek rendkívüli dinamikával és sebességgel rendelkeznek. A speciálisan kifejlesztett, optimalizált keresztmetszetű profiloknak köszönhetően a hajtóművek merevek, de egyben nagyon rugalmasak is. Az EGC mintegy négy méteres magasságba emeli a munkadarabtartókat a liftrendszerben. A CeraCon és a Festo különleges megoldást fejlesztett ki a CMXR vezérlővel és CMMP-AS vagy CMMS-AS motorvezérlővel ellátott komplett rendszer létrehozásához. A CeraCon először legyártotta a vázat a berendezésbe való későbbi beépítéshez, illetve a nagyon hosszú tengely biztonságos szállításához. Miután beérkezett a váz a Festo-hoz, ott beszerelték az EGC fogasszíjas tengelyt, illetve elvégezték a kábelezést és vezetékezést. A CeraCon-hoz visszaküldött üzemkész rendszert már csak fel kellett állítani és az üzem többi részéhez adaptálni.

Biztonság a liftrendszerben

Az új termikus rendszer fogasszíjas tengelyeit a CMXR többtengelyes vezérlő vezérli. A teljes kinematikai rendszermegoldás egy komplett mozgásvezérlő csomagban egyesíti a mechanikát, valamint az elektromos hajtás- és vezérléstechnikát, integrált interfészekkel az összes érintett rendszerelemhez. Speciális funkciókkal, például a pozíciókra való hozzávetőleges ráállással jelentősen csökkentek a mozgatási idők. De a sebesség mellett a biztonság is fontos szempont. Erről a Festo új CMGA biztonsági rendszere gondoskodik, amely garantálja a liftrendszer biztonságos üzemi leállítását. Így a dolgozók nyugodtan beléphetnek a liftaknákba a karbantartási munkákhoz. A CeraCon a Festo szakértőivel együttműködve új redundáns fékrendszert tervezett a berendezés számára. A közös kockázatértékeléstől a teljesen automatikus és kézi féktesztek technikai megvalósításáig nagyon szoros volt a két vállalat munkatársai közötti együttműködés.

A mérnöki szaktudás dönt

Az intenzív együttműködés az oka annak is, hogy Erich Krämer, a CeraCon ügyvezetője évek óta a Festo-val dolgozik együtt: „A szállítási határidők betartása, a megbízhatóság és a szakértelem olyan tényezők, amelyek elsőbbséget élveznek számomra az üzemmérnöki tevékenységnél. Körülbelül huszonöt éve dolgozom a Festo-val különböző ipari ágazatokban, és különösen nagyra értékelem a munkatársak kimagasló mérnöki tudását.” A tervezéstől az üzembe helyezési fázisig a két vállalat kiválóan együtt tud működni. Közösen olyan fejlett műszaki megoldást fejlesztettek ki, amely új mércét állít fel a termikus rendszerek területén. Az új rendszer egy nagy teljesítményű inline megoldást kínál az autóipari beszállítók számára az autófényszórók temperálásához, amely ezenkívül helytakarékos és maximálisan biztonságos is.


CeraCon GmbH

Talstraße 2
97990 Weikersheim
Németország

www.ceracon.com

Tevékenységi terület: Testre szabott berendezések tervezése és gyártása alkatrészek hőkezeléséhez és puffereléséhez, valamint habosított tömítések feldolgozásához és felhordásához

  1. Ez a cikk a Festo Trends in Automation című ügyfélmagazinjának 2014/1. számában jelent meg
    Képek: CeraCon