A Stama szerszámgépek nagy előnye, hogy kis és nagy szériák szinte bármilyen sorrendben gyárthatók. „Maró- és esztergáló központjaink attól olyan jók, hogy a munkadarabokat mind a hat oldalról képesek megmunkálni – marni, esztergálni, fúrni, csiszolni, fogazni, lesorjázni és polírozni – egy munkamenetben” – magyarázza Gerhard Schweicker, a Stama értékesítési mérnöke. „Az 5 tengelyes megmunkálással a munkadarab és a szerszám egymáshoz képest tetszőlegesen pozícionálható és dönthető a térben” – teszi hozzá a gépszakértő.

Függőleges munkadarab-betöltés

„Az MT sorozatú MT726-2C és MT734-2C gépekben két szerszám dolgozik párhuzamosan, egymástól függetlenül. Ugyanakkor az elforgatható orsóknak köszönhetően függőleges munkadarab-betöltés is lehetséges” – mondja Schweicker. „A munkadarabokat az integrált automatizálási rendszer, egy Festo lineáris portál tölti be a megfelelő megfogókkal” – mondja Jochen Boscher, a Stama projektmenedzsment munkatársa. A be- és kirakodó egység lehelyezi a munkadarabot a megmunkálási helyre, ahol automatikusan rögzítésre kerül. Ezáltal optimálisan kihasználhatók a munkaciklusok: Miközben még folyamatban van az egyik munkadarab megmunkálása, az integrált automatizálási megoldás képes a megmunkálási tartományba menni, a kész munkadarabokat kirakni és a megmunkálást követően a másik munkadarabtól függetlenül eltávolítani.

Ez rövidebb egységidőket és alacsonyabb darabköltségeket eredményez, mivel már nincs szükség a korábban szükséges kézi betöltésre. Az azonnal telepíthető lineáris portál új lehetőségeket biztosít. A munkadarabokat egy 4,5 méter hosszú DGE tengely vízszintes síkban, míg két egymástól függetlenül működő, Festo HGPL megfogókkal szerelt függőleges EGC tengely közvetlenül a munkatartományba szállítja a megmunkáláshoz, ami egyidejű be- és kirakást tesz lehetővé. A Festo kompletten és azonnal telepíthető módon szállítja a be- és kirakodó egységet.

Szerszámcserélővel a rövidebb átszerelési időkért

A Stama az MT726 és MT734 sorozatú maró- és esztergáló központokat további szerszámok tárolására szolgáló kiegészítő tárral is kínálja, ami rövid átszerelési időt tesz lehetővé gyakori alkatrészváltás esetén. A teljesen automatikus szerszámcserét itt is a Festo komplett, telepítésre kész handling megoldása látja el. Ez a kettős megfogó-forgató egység EGC tengelyekből, DRRD pneumatikus forgató hajtóműből és a strapabíró HGPT szerszámmegfogóból áll. „Már az is nagy előny, hogy a projekttervezés során egy kézből kapjuk a munkadarab- és a szerszámkezeléshez szükséges összes megoldást” – hívja fel a figyelmet Boscher. „A Festo révén egy szakértő fejlesztési partnerre tettünk szert a gép teljes automatizálásához.”

Azonnal telepíthető rendszermegoldások

A maró- és eszterga központok rendszermegoldásainak projekttervezésekor a Festo Technology and Application Center szakemberei a több ezer azonnal telepíthető handling megoldásból álló gazdag tapasztalataikra támaszkodtak. Az ilyen projekteknél ezért nem jelent problémát a különböző buszrendszerek integrálása vagy a gépvezérlő rendszerhez való I/O-csatlakozás. A beépítési interfészek és elválasztási pontok testre szabott megoldásai a mindenkori követelményekhez igazodnak. E tekintetben például különösen rugalmasnak bizonyul a be- és kirakodó egység, valamint a kiegészítő tárban lévő szerszámcserélő a testre szabható front-end révén.

„A Festo be- és kirakodó egységét, valamint a szerszámcserélőt tartalmazó integrált automatizálási megoldása megkönnyíti a kompakt kialakítást” – mondja Schweicker. „Mivel gépeink háromnegyede a világ minden táján szétszórva találhatók, még fontosabb, hogy olyan globális partnerrel dolgozzunk együtt, mint a Festo, amelynek sűrű értékesítési és szervizhálózata van. Ez különösen igaz Kínára, ahol különösen sok szerszámgépet adunk el mostanában” – teszi hozzá Boscher, a Stama munkatársa.



Stama Machine Factory GmbH

Siemensstraße 23
73278 Schlierbach
Németország

www.stama.de

Tevékenységi terület: Függőleges CNC-megmunkálóközpontok, készülékek, szerszámok, valamint méréstechnika gyártása és forgalmazása

  1. Ez a cikk a Festo Trends in Automation című ügyfélmagazinjának 2017/1. számában jelent meg