Míg sok csomagológépgyártó a toló-, rakatoló- és rendezőgépekből álló szokványos gyártósorokra összpontosít, a Transnova Ruf az egyedi, robotalapú csomagolási, palettázási és handling megoldásokra összpontosít. Ez helytakarékos, energiahatékony és kompakt rendszereket tesz lehetővé nagy teljesítménysűrűséggel és rövid formátumváltási idővel. Az innovatív vállalat így évente jóval több mint 100 kulcsrakész csomagolósort tud szállítani, pontosan az ügyfelei egyedi igényeihez igazítva, amelyek a teljes csomagolási folyamatot lefedik, a komissiózáson a csomagoláson át a palettázásig, ami évi kétszámjegyű forgalomnövekedésben csapódik le.
„Felhagytunk a merev gépekben gondolkodással, és mikro-modularitásra álltunk át. Ezzel a csomagológép-gyártásban egyedülálló koncepcióval korábban elképzelhetetlen megoldási lehetőségek nyílnak meg, olyan, mintha legóznánk!” – hangsúlyozza Michael Ruf. „A mikromodulok olyan funkcionális elemek, amelyekből kifejezetten az adott ügyfél igényei szerint konfigurálhatunk rendszereket. Minden modulhoz létezik egy CAD-sablon a kapcsolódó hardverekkel és szoftverekkel. A modulok összeállítása az ügyfél egyedi igényei szerint történik. Az eredmény egy személyre szabott csomagolási megoldás, egy igazi design-to-order megoldás - teszi hozzá az iparági szakértő. „Ez versenyelőnyhöz juttatott minket” – állítja Ruf meggyőződéssel. A vállalat évente mintegy 200 robotot integrál berendezéseibe, ami döntő előnynek bizonyul: nagyobb rugalmasság, különösen a speciális gépek esetében, jobb handling és rövidebb formátumváltási idő. A fő vezérelv az ügyfelek egyedi kívánságainak teljesítése. „Mindenki mást keres” – magyarázza Ruf. A Transnova Ruf gépei a gombelemektől a szalámiig, az infúziós zsákoktól a hűtő- vagy vezérlőszekrényekig mindent csomagolnak; az élelmiszer-, a kozmetikai, a nem élelmiszer- és a vegyipari termékektől a gyógyászati és gyógyszeripari termékekig.
A piac gazdaságos termelőberendezéseket igényel, amelyeknek nem okoz gondot a termékek és formátumok gyakori változása. A pneumatikus automatizálástechnika sokat hozzátehet ehhez. Egy csomagoló- és palettázócella megfogómodulja vákuumtechnikát, pneumatikus hajtóműveket, megfogókat és szelepszigeteket is használ. Ezek közül kiemelkedik a proporcionális nyomásszabályozó szelep, amely a CPX/MPA szelepszigetbe van beépítve a felhasználási helyen. „Oda van felszerelve, ahol a nyomásra szükség van” – magyarázza Ulrich Sixt, a Festo termékmenedzsere.
A VPPM proporcionális nyomásszabályozó szelepek a párhuzamos megfogók nyomóerejét szabályozzák. A cél az, hogy a csomagokat biztonságosan megragadja, de ne deformálja vagy károsítsa őket. A fogónyomást különböző tényezők befolyásolják, például a töltési szint, a csomagolás sűrűsége vagy súlya. A szabályozási és ismétlési pontosság szintén fontos szerepet játszik ebben. A proporcionális technikával bármikor végezhető kiigazítás, hiszen néha több mint 100 különböző formátumot kell kezelni egy soron. Ezeket a formátumokat a Transnova-Ruf szoftvere, a SIMPLO tartalmazza receptparaméterként. A szoftver segítségével a gépkezelők programozási ismeretek nélkül hozhatnak létre palettarétegképeket, és azokat a robotvezérlőbe importálhatják termelés közben.
A VPPM proporcionális nyomásszabályozó szelepek a CPX/MPA szelepszigetbe vannak beépítve. Elektromos része analóg és digitális bemenetekkel és kimenetekkel rendelkezik, amelyekkel a folyamat egyes szakaszai vezérelhetők és felügyelhetők. A CPX-hez interneten keresztüli is hozzá lehet férni és a diagnosztikai adatok is lekérdezhetők. Így gyorsan eldönthető, hogy meghibásodás esetén egyszerűen orvosolható-e a probléma távdiagnosztikával, vagy szükség van-e egy szelep vagy a teljes szelepsziget cseréjére, persze csak a legritkább esetben. „Ez lehetővé teszi középvállalatunk számára, hogy globális ügyfélhálózatunknak a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk” – teszi hozzá Michael Ruf.
Rudolf-Diesel-Straße 12
91522 Ansbach
Németország
Tevékenységi terület: Moduláris robotalapú megoldások fejlesztése és összeszerelése végcsomagolási és palettázási feladatokhoz