A „QUBE” és a „QUBE pro” sebészeti rendszer a szemsebészek legkedveltebb műszaki segédeszköze a szürkehályog- (katarakta) vagy a retinán végzett műtétekhez. Az első üzembe helyezés során a BYTEC szakemberei a szemsebészekkel együtt programozzák be az egyes készülékeket, figyelembe véve azok egyéni munkamódszereit. Nyolc pedál segítségével további funkciók, például biztonsági funkciók használhatók. Ez lehetővé teszi a sebészek számára, hogy kényelmesen és egyszerűen használhassák a QUBE pro által vezérelt nagy pontosságú vágó- és elszívóeszközöket. A sebészeti rendszerben a nyomás pontos szabályozását piezotechnológia teszi lehetővé. A vágási sebességet gyorskapcsolású szelepek fokozzák.
A szürkehályogműtétek során egy ultrahangos kézi eszközzel széttörik a homályos szemlencsét. A lencse darabjait a Festo MPYE proporcionális szelepével vezérelt, nagy pontosságú szívó-öblítő készülék távolítja el. A beavatkozás során az infúziós nyomás kívánt szintjét egy Festo VEAB piezo szelep szabályozza. Az öblítés és a szövetmaradványok eltávolítása után a sebész behelyezi az új, mesterséges lencsét. A szem hátsó szegmensén végzett műtét, az úgynevezett vitrektómia során szintén nagy pontosságú nyomásszabályozást alkalmaznak.
„A biztonság az egyik legfőbb fejlesztési célunk. A fejlesztési szakaszban minden felhasznált komponens és rendszer esetében elmegyünk a határig a műszakilag megvalósíthatóság terén, hogy a végén megkapjuk a jóváhagyó szervezetek, például az FDA tanúsítványait” – mondja Paul Willi Coenen okleveles mérnök, a BYTEC ügyvezetője. Ezért minden egyes szelepfunkcióhoz további redundáns szelepek is tartoznak.
A legtöbb funkció műszaki alapja egy komplett pneumatikus vezérlő, amely mágnesszelepekből és piezo szelepekből áll. Ez biztosítja a sebészeti eszközök hajtását, a vákuummal támogatott szívást és a folyadékok szállítását. A piezo szelepek sok pozitív tulajdonsággal rendelkeznek: könnyűek, csendesek és pontosak, alacsony a hőtermelésük és gyakorlatilag kopásmentesek.
„Minél nagyobb a vágási sebesség, annál jobban és finomabban tud a sebész dolgozni a szikével a szem hátsó szegmensében” – mondja Coenen. „Ezért olyan szelepeket kerestünk, amelyek lehetővé teszik ezeket a nagy vágási sebességeket.” A Festo MHA2 gyorskapcsolású szelepek a QUBE pro-ban akár 7500 vágásra is képesek percenként, hogy pontosan lehessen használni a szövetek eltávolítására szolgáló szikét.
„A műszaki határok feszegetése csak azért lehetséges, mert partnerségben dolgozunk az új megoldások megtalálásán” – mondja Harald Pauls okleveles mérnök, a BYTEC QUBE pro szemsebészeti eszközének fejlesztője. Ebbe számos terület szakértőit vonják be, például orvosokat, fizikusokat és vegyészeket. „De nagyon fontosak számunkra az automatizálástechnika beszállítói is, akik gyors reakcióidővel dolgoznak velünk, hogy lépésről lépésre és interaktívan sorozatgyártásra alkalmas szintre hozzuk az olyan termékeket, mint a QUBE pro” – mondja Pauls.
A QUBE pro számára a Festo és a BYTEC egy kompakt szelepvezérlő blokkot fejlesztett ki közösen. Az úgynevezett integrációs technológiával egy olyan csatorna lap született, amely csatornák formájában, védetten és tömlők nélkül fogad be minden pneumatikus csatlakozást. Az integrációs technológia emellett lehetővé teszi a rendszer kiegészítését különböző belső térfogatokkal és hangtompítókkal. Egyébként ezekhez külön speciális alkatrészekre lett volna szükség. Ennek eredményeképp a vezérlőblokk 50%-kal kevesebb beépítési helyet foglal egy hagyományos megoldáshoz képest, ahol minden pneumatikus komponenshez sok külön tömlő tartozik. A csatorna lap központi elektromos gyűjtőfelülettel rendelkezik az összes mágnestekercs és érzékelőjel számára.
További előnye, hogy az előszerelt és tesztelt csatlakozásoknak köszönhetően a vezérlőblokk gyorsan integrálható a QUBE pro készülékbe. A vezérlőblokk kompakt, könnyen hozzáférhető és csendes. „A Festo projektpartnereinkkel való együttműködés sokat segített ebben. Kreatív javaslatokkal gyorsan reagáltak meglátásainkra, és így nagyban hozzájárultak a közös célunk eléréséhez” – mondja Pauls, a QUBE pro fejlesztője.
BYTEC Medizintechnik GmbH
Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Németország
Tevékenységi terület: Orvostechnikai fejlesztéseket és gyártást végző szerződéses szolgáltató a sebészet, a terápiás kezelés és a diagnosztika területén