Köröket ró az égen. Balra, jobbra. Fel és le. Teljesen súlytalan. Szabadon, mint a madár. Amiről a fiatalok és idősek gyakran álmodnak, az Burgenlandban (Ausztria) valósággá válhat: Egy repülés 22 méter magasan "Leonardo repülő gépével" - ami csak egy a Szent Margit Családi Park számos attrakciója közül, ahol felcsillan a gyerekek szeme és az egész család számára szórakozást nyújt. Ugyanilyen jól szórakozhattak a vidámpark technikusai is a Festo Training and Consulting által helyben rendezett házon belüli szemináriumán. Két napon át minden a pneumatikáról és az elektropneumatikáról szólt, és kivételesen csak érintőlegesen kerültek szóba a körhinták. A Fertő tó közelében fekvő Familyparkban számtalan attrakció közül válogathatnak a látogatók: Ausztria legnagyobb vidámparkja 145 000 négyzetméteren mintegy 60 kisebb-nagyobb látványossággal csábít.

Kalandos sokszínűség

A vidámpark elsősorban sokszínűségének köszönheti népszerűségét: az erdőn-réten át pöfögő nosztalgiavasúttól a látványos hullámvasútig számtalan lehetőséget kínál. Négy játszótér, zenés színház, éttermek és mászófalak, amelyek általában március közepétől október végéig tartanak nyitva. Csak 2016-ban 633 000 látogató kereste fel a vidámparkot, számuk évről évre nő. A családi vállalkozás 2018-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját - jól felszerelve. Vagy inkább jól képzetten.

Speciális pneumatikus környezet

A vidámpark néhány alkalmazottja ugyanis egy, a Festo Training and Consulting szakembere által tartott fejtágításon vett részt a szelepekről. A szeminárium két napig tartott, néhányan talán meg is szédültek a végére. „A szeminárium számomra is különösen izgalmas volt. A pneumatikát itt nem hétköznapi környezetben használják, például nagy installációk mozgatására” – mondta Norbert Berneck, a Festo tapasztalt oktatója.
A résztvevők – villanyszerelők, gépésztechnikusok és szerelők – nagyon eltérő alapismeretekkel rendelkeztek. Ezért is volt fontos a tanfolyam tartalmát a vidámpark munkatársainak igényeihez igazítani.

Fő a biztonság

A szemináriumon sokszor szó esett a megfelelő karbantartás fontosságáról. „Vendégeink biztonságának szavatolása a legfőbb feladatunk. Ehhez minden berendezést mindig optimálisan kell karbantartani, és azonnal intézkedni kell, ha valami elromlik” – mondja Michael Lichtenberger, a Familypark üzemeltetési vezetője. „A legtöbb berendezésünk pneumatikus alkatrészekkel, például hengerekkel és szelepekkel rendelkezik, a hullámvasút fékjétől a bejárati kapukig. Ezért az ismereteinket is szeretnénk mindig naprakészen tartani.” Hogyan működnek a pneumatikus körök? Hogyan lesz a megfelelő a sűrítettlevegő-előkészítés? Milyen veszélyforrások léphetnek fel a kültéri használatban lévő berendezéseknél? Hogyan lehet valamit gyorsabban vagy lassabban vezérelni? Ezek voltak az oktatás központi kérdései. „Fontos volt számunkra, hogy felhívjuk munkatársaink figyelmét a biztonság fontosságára. De a hatékonyságról sem feledkezhetünk meg, hiszen sok pénzbe kerül, ha elpazaroljuk a sűrített levegőt” – magyarázza Lichtenberger.

Sok gyakorlati feladat, több figyelem

A képzésen résztvevők sok mindent megfogadtak a szemináriumon elhangzottakból. „Annak ellenére, hogy munkatársaink a legkülönbözőbb háttérrel rendelkeztek, rendkívül tanulságos volt mindannyiuk számára. Ez a Festo hozzáértő oktatójának köszönhető” – mondja Kovács Erik, a Familypark műszaki vezetője, főként a gyakorlati feladatok magas arányát emelve ki pozitívumként: „Az elméleti tudás egy idő után elhalványul. De amit a saját szemeddel látsz és megtapogathatsz, az hosszú távra megragad.” Ezzel Dominik Müller, a munkahelyi és üzemi biztonságért felelős vezetőhelyettes is egyetért: „Nagyon tetszett az oktatás körítése. Ez már csak azért fontos volt, mert a látnivalók és vendégeink biztonsága igen közel áll a szívünkhöz.” Végül vigyorogva hozzáteszi: „Mindenki volt iskolás. Amikor csak beszélnek, a legtöbben álmosan bólogatnak, de ha ki is lehet próbálni valamit, hirtelen mindenki feléled. Az oktató nagyon jól eltalálta az arányokat, így senki sem bóbiskolt.”

Egyedi megoldások új attrakciókhoz

Amennyire különlegesek a vidámpark attrakciói, annyira volt egyedi a szeminárium is. „Ami érdekelt bennünket, azt rendkívül érdekesen mutatták meg az egész csapatnak” – mondja Michael Lichtenberger üzemeltetési vezető. Meglátása szerint nagyon eredményes volt a képzés: „Megmondtuk, hogy milyen szaktudásra van szükségünk, és pontosan ezt kaptuk a Festo-tól, kifejezetten a mi igényeinkre szabva.” Annak is örül, hogy a megszerzett új ismeretekkel még tovább csökkenthetik az állásidőket és növelhetik a biztonságot.
Így már semmi sem állhat útjába a felhőtlen családi szórakozásnak és az új attrakcióknak. Például Leonardo da Vinci által inspirált repülőgépén, akitől a következő szavak származnak: „Ha egyszer megízlelted a repülést, utána úgy fogsz járni a földön, hogy szemed az eget fürkészi, mert ott voltál fent és oda vágysz vissza.”

  1. Ez a cikk a Festo Didactic Trends in Qualification című ügyfélmagazinjának 2017/1. számában jelent meg
  2. Képek: Familypark / Festo / Hollunder / Matula / Draper / Matula / Draper