Ha egy autó túl sok üzemanyagot fogyaszt, az gyorsan megmutatkozik a gyakori tankolásnál, és apasztja a pénztárcáját. Ha azonban egy ipari berendezés fogyaszt túl sok sűrített levegőt, az nem tűnik fel gyorsan a vállalat mindennapi működése során. A sűrített levegő veszteségei ugyanis csak hónapok és évek során alakulnak ki. A Festo azért kínál energiahatékonysági szolgáltatásokat, mivel a vállalatok nem mindig rendelkeznek saját kapacitással és szaktudással sűrített levegős rendszerük átfogó felülvizsgálatához. Tapasztalt munkatársaink elemzik a kompresszorok és berendezések állapotát, cselekvési terveket dolgoznak ki, elvégzik a pneumatikus komponensek karbantartását és ezzel fenntartják a gép optimális állapotát. Munkájuk eredménye a sűrített levegő hatékony előállítása, alacsonyabb sűrítettlevegő-fogyasztás és jelentősen csökkentett veszteségek. A gyártási folyamat stabilitása nő, a gépleállások száma és az üzemeltetési költségek csökkennek. Akár évi 1000 euró is megtakarítható, ha 100 l/perccel csökkentik a sűrített levegő veszteségét.
A Tate & Lyle világszerte több mint 30 gyártóüzemben sokféle nyersanyagból állít elő több száz kiváló minőségű élelmiszer-alapanyagot, például glükózszirupot, fruktózt, dextrózt és élelmiszer-stabilizátorokat. Annak érdekében, hogy versenyképes maradjon a globális piacon, a Tate & Lyle hollandiai üzemének karbantartási vezetője, Remo Dubbeld úgy döntött, hogy a Festo energiahatékonysági szolgáltatások keretében megvizsgáltatja sűrített levegős rendszereit. „Az energiatakarékosság kulcsfontosságú tényező számunkra a Tate & Lyle-nál a globális versenyben” – mondja Remo Dubbeld. „Bár van saját energiatakarékossági programunk, de a Festo energiahatékonysági szolgáltatásai tökéletesen kiegészítették azt.”
A Tate & Lyle-nál a szivárgásvizsgálatra összpontosítottak a energiahatékonysági szolgáltatások szakértői. Az optimális szivárgáskezeléssel ugyanis jelentősen csökkenthetők a sűrített levegő költségei. A Fraunhofer ISI Intézet „Compressed Air Systems in the European Union” című tanulmánya szerint a szivárgások megszüntetése önmagában a teljes megtakarítási potenciál 42%-ára rúg. A szivárgások megbízható felderítése érdekében a Festo szakemberei ultrahangos érzékelőkkel vizsgálták át a berendezéseket és a sűrített levegős vezetékeket az amszterdami gyártóüzemben. Ennek során a legkisebb szivárgásokat is felderítették, például a kilazult csatlakozóknál vagy csavarzatoknál. Minden szivárgást megjelöltek, majd minden lényeges adatot rögzítettek, például a javítás becsült idejét és a pótalkatrészeket. Munkájuk eredményét egy, a szivárgás gyors és egyszerű megszüntetésére irányuló átfogó cselekvési tervben összegezték.
A Tate & Lyle szempontjából igen kifizetődő volt a Festo szakértőinek elkötelezett munkája. „A Festo tökéletes szivárgásvizsgálatot végzett, és alaposan ellenőrizte a berendezéseinket” – nyilatkozza Remo Dubbeld. „Rengeteg szivárgást találtak. Összesen 6000 liter/perc volt a veszteségünk, ami a sűrített levegőre fordított költségeink mintegy 8 százalékának felel meg.” Ha 0,025 €/m³-nek vesszük a sűrített levegő piaci árát, akkor ezzel évente mintegy 75 000 eurót takarít meg a vállalatunk.
A Tate & Lyle ma már havonta végez szivárgásvizsgálatot és javítást a Festo és más partnerek segítségével. „Az energiahatékonysági szolgáltatások munkatársai nagyon jól képzettek, és szigorúan betartották az általunk meghatározott biztonsági irányelveket” – meséli Dubbeld a Festo-val való együttműködésről. A hollandiai sikerek azóta felkeltették a Tate & Lyle más gyártóüzemeinek érdeklődését is. „Más üzemekben dolgozó kollégáimnak is beszámoltam az energiatakarékossági szolgáltatásokról” – mondja a karbantartási vezető. „Náluk is ugyanazok az energiatakarékossági programok futnak, mint itt nálunk, és most azt tervezzük, hogy a többi európai üzemben is végrehajtjuk az intézkedéseket.”