Az egy vagy több komponensű öntőgyanták kifinomult elektronikai alkatrészeket védenek a szennyeződések és a nedvesség nem kívánt behatásai ellen. Az automatizált felhordáshoz elengedhetetlen a precíz és folyamatbiztos adagolástechnika. A Baden-Württembergben található Weikersheimben székelő bdtronic GmbH a világ egyik vezető adagolástechnikai beszállítója, aki komplett rendszereket szállít az elektronikus alkatrészek összeszereléséhez és gyártásautomatizálásához. Termékválasztékát most egy Festo-val közös úttörő projekt keretében bővítette.
A bdtronic új mini-dis rendszerének központi eleme az YXMx kisméretű handling rendszer. Az új megoldás újabb alkalmazási területet nyit meg az elektronikai és távközlési termékek front-end megmunkálása terén. Mivel a beépített CECC-X vezérlőrendszer képes íveket leírni, ezért igényes öntési minták is megvalósíthatók vele. A Festo új, helytakarékos és rugalmas asztali alkalmazásként megtervezett teljes körű megoldása nagyon kis tételek költséghatékony gyártását teszi lehetővé.
Precizitás és biztonság
A mini-dis rendszerrel történő adagolás a félvezetőknél és nyomtatott áramköri lapoknál, autóipari alkatrészek elektromos komponenseinél, az érzékelő- és orvostechnikában, valamint okostelefonok gyártásában használható. A mini-dis egy – vagy kétkomponensű, epoxi, poliamid, szilikon vagy akrilát alapú anyagokat és forraszpasztákat dolgoz fel a μl-es tartományban. Ma már több ezer különböző öntőanyagot dolgoznak fel vele világszerte.
Magánál az adagolástechnikánál két kritérium különösen fontos: a precizitás és folyamatbiztonság. A bdtronic ennek érdekében igen szorosan együttműködik a megbízói szakértőivel. Az öntőgyanták, az adagolástechnika és a megmunkálandó alkatrészek kölcsönhatását minden egyes projekt esetében intenzíven tesztelik a vállalat saját alkalmazási és alkalmazástechnikai központjában. Az adagolási folyamat egyik legnagyobb kihívása az öntőgyanták optimális előkészítése. Ezeket először homogenizálni, majd légteleníteni kell, hogy teljesen megszűnjenek a buborékok.
A bdtronic számára az adagoló handling rendszerek kiválasztásakor fontos kritérium a működtetőelemek interpolált vezérlése, amely lehetővé teszi sugarak és így rugalmas kontúrok követését. Csak így lehet precíz adagolási pontokat beállítani, filigrán pályákat felrajzolni és a különböző alakú alkatrészeket hézagmentesen kiönteni. Az új asztali alkalmazásnál ezt a Festo CECC-X vezérlő és a SoftMotion funkció tette lehetővé. Ebben kulcsszerepet játszott a CODESYS programozási nyelv, amellyel a bdtronic szoftvermérnökei már évek óta dolgoznak. Mivel a CECC-X a CODESYS segítségével integrálható, nagyon rövid időn belül be tudták illeszteni a vállalat komponenscsaládjába. Ezt a CAD-adatok könnyű beolvasása és gyors szerkesztése egészíti ki.
Kompakt méreteivel a vezérlő tökéletesen illeszkedik az EXCM-30 síkportálhoz, amely nagyon kis helyen, max. 3 kg hasznos teherig kínál sokféle funkciót. A portál lehetővé tesz a munkatartomány teljes lefedését, így képes annak bármely pozíciója fölé állni.
A Festo a kisméretű handling rendszereket egymással optimálisan összehangolt standard komponensekből álló moduláris rendszerként tervezte meg. A bdtronic mini-dis egy EXCM-30 síkportált használ, amely kinematikaként egy további EGSK Z-tengellyel rendelkezik CECC-X vezérlővel. Az egyszerű programozás és üzembe helyezés érdekében a Festo komplett megoldásának szerves részét képezi egy átfogó szoftvercsomag is. A minimális helyen biztosított számos funkció révén elkerülhető a rendszer alul- és túlméretezése. A CODESYS-alapú vezérlőszoftver lehetővé teszi a pályamozgások programozásához szükséges legfontosabb alapfunkciókat széles körű programozási ismeretek nélkül is. A vezérlő interfészeihez kompakt USB-kamerák, érzékelők, működtetők és szelepek csatlakoztathatók. Mindez nagy hatékonyságot jelent jelentős idő- és költségmegtakarítás mellett.
A munkadarabok vagy szerszámok mozgatására szolgáló kisméretű handling rendszerekkel az elektronikai és kis alkatrészgyártók megbízásából dolgozó gép- és berendezésgyártók jelentősen csökkenthetik mérnöki költségeiket, és a standard komponenseknek köszönhetően olcsó rendszert alakíthatnak ki. A szoftverkönyvtárból származó előre definiált funkcióblokkok és az intuitív alkalmazásprogramozás a szekvencerrel leegyszerűsíti a programozást és az üzembe helyezést.
A Festo moduláris rendszere egymással tökéletesen összehangolt komponensekből és funkciókból áll, és mindez egyetlen forrásból. Ezekkel a komponensekkel könnyedén hozhatók létre kinematikából, vezérlőből és akár szoftverből álló komplett rendszerek. Az ilyen rendszerek tehát teljesen új megtakarítási lehetőségeket biztosítanak. A gép- és berendezésgyártók így teljes mértékben a fő kompetenciáikra összpontosíthatnak.
A Handling Motion Lib előre definiált funkcióblokkjai gyors és egyszerű programozást és üzembe helyezést tesznek lehetővé. A következő funkciók lehetségesek: paraméterezés a csatlakoztatott kinematikának megfelelően, interfészek referenciálása és léptetése a gazdarendszerekkel való kommunikációhoz, fájlkezelés és üzenetrendszer a hibakezeléshez és a szekvenciafeldolgozáshoz.
A rendszerkészlet tartalmazza a CECC-X kompakt vezérlőt is, amely igen kis helyen tesz lehetővé sokféle funkciót. A vezérlő számos előre definiált interfészt tartalmaz egy fölérendelt vezérlőrendszerhez, beleértve az Ipar 4.0 alkalmazásokhoz való OPC-UA interfészt is.
Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Németország
Tevékenységi terület: Komplett megoldások gyártása az adagolástechnika, a plazma-előkezelés, a hőszegecselés, az impregnálástechnika és a folyamatautomatizálás területén