Hogyan lehet a jövőben megóvni a laboratóriumi folyamatokat a szennyeződésektől, ha az olyan berendezéseket, mint a kémcsövek vagy mérlegek, kívülről hozzák be a munkaterületre? A Festo úttörő választ talált erre a kérdésre a szupravezető technológia segítségével: SupraMotion modulok, amelyek érintkezés nélkül szállítanak és mérnek. Ez nagymértékben kizárja a kívülről behurcolt szennyeződés lehetőségét. A Festo egyik kiállítási eszköze mutatja be, hogyan működik ez a gyakorlatban: speciális, eldobható fagyasztva szárító tartályokat töltenek meg automatikusan, és a töltési mennyiséget érintésmentes mérleggel ellenőrzik. A kiállítási eszköz a LifeTech portfólió termékeit a "SupraMotion" termékcsalád lebegtető moduljával kombinálja. Az eredmény egy megbízható és átfogó megoldás, amely megfelel a jövő laboratóriumában a steril munkavégzés legmagasabb követelményeinek.

A jövő laboratóriuma steril, moduláris és integrált

A szupravezető és a tartó közötti mágneses erők, amelyeken a tartályokat szállítják, 10 milliméteres vagy nagyobb lebegtetési magasságot tesznek lehetővé. Így rengeteg hely marad a steril munkakörnyezetet körülvevő válaszfalak számára. A tartót a falakon keresztül lehet mozgatni, és szabványos laboratóriumi mérleggel ellenőrizni a súlyát. Ez azt jelenti, hogy a technológia nagy része a tisztateren kívül marad. Mindenféle szennyeződés a lehető legkisebbre csökken. A jövő koncepciója azt mutatja, hogy a Festo automatizálási megoldásai a laboratórium automatizálás és a biotechnológia igényes folyamataihoz tökéletesen kiegészítik egymást az innovatív szupravezető technológiával.

Biztonságos munkavégzés a tisztaterekben érintésmentes mérési technológiával

A SupraMotion érintésmentes lebegtető modulja a hűtveszárító edényeket egy zsilipen keresztül juttatja el egy labor szimbolizált tisztaterébe. Egy kompakt, univerzálisan alkalmazható, és kifejezetten a laboratórium automatizálásra kifejlesztett EHMD forgó megfogó modul kinyitja a tartály csavaros kupakját, függetlenül annak menetemelkedésétől. Ezután a tartály tovább szállítja a következő állomásra, ahol két VTOE adagolófej folyadékkal tölti fel az edényt. Ezek az adagolófejek nagyon pontosan működnek, jellemzően < 1%-os szóráskoefficienssel a 10 és 1000 μl közötti tartományban. A szállítórendszerbe integrált érintésmentes mérési technológia azt jelenti, hogy a töltési mennyiség a folyamat során bármikor pontosan nyomon követhető.

Marcus Kroll, a Festo LifeTech üzletfejlesztési vezetője.

"A SupraMotion modulokkal és a laboratórium automatizáláshoz használt termékeinkkel innovatív, teljes körű megoldásokat tervezhetünk a Life Science ágazatban dolgozó ügyfelek számára - pontos, megbízható és az érintésmentes kezelésnek köszönhetően nagyrészt szennyeződésmentes. Csak a Festo kínálja ezeket az előnyöket a jövő laboratóriumában"

Szupravezető alapú mágneses lebegtetés - energiahatékony és biztonságos

A szupravezetők egyedi mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyagok. A SupraMotion alkalmazásokban használt szupravezető képes lehorgonyozni az állandó mágnes mágneses mezejét a belsejében, erős, de láthatatlan csatolást létrehozva, amely a mágnest és a szupravezetőt egymástól rögzített és meghatározott távolságban tartja - akár falakon keresztül, folyadékban vagy vákuumban. 10 mm-es, vagy nagyobb lebegési távolságok is lehetségesek. Amíg az átmeneti hőmérséklet alatt marad, a szupravezető mágneses memóriája tárolja a mágnes ujjlenyomatát és így annak helyzetét, még akkor is, ha a kettő külön van választva.

A technológiát alacsony energiaigény jellemzi, amely független a felfüggesztett magasságtól és a terheléstől - a jelenlegi hűtők teljesítményigénye az alkalmazástól függően 15 és 80 watt között van. A lebegő hatás áramkimaradás esetén is 15 percig fennmarad, nem igényel külön szabályozástechnikát, és nem melegíti fel a felületeket vagy a lebegő modulokat.

Ezen előnyöknek köszönhetően a szupravezetők jelentősen hozzájárulnak a jövő intelligens laboratóriumának nagyobb hatékonyságához és biztonságához.

A szerzőről

Michael Schöttner
SupraMotion projektek
Festo SE & Co. KG

Ezek a cikkek is érdekelhetik Önt