Milyen különböző koronavírus-tesztek léteznek és hogyan segíthetnek?

A) PCR-alapú teszt

A PCR (polimeráz láncreakció) teszt segítségével megállapítható, hogy Önben van-e COVID-19 vírus. Jelenleg az orr- és torokkeneteket laboratóriumokba küldik, ahol a technikusok a vírus RNS-ének izolálásával, DNS-sé alakításával, majd a PCR-teszt révén a DNS kimutatható szintre történő tenyésztésével megállapítják, hogy az adott minta tartalmazza-e az új koronavírust. A módszernek számos hátránya van, többek között a PCR-lemezen lévő tesztmélyedések korlátozott száma - általában 96 vagy 384 - és a vírus genetikai anyagának felerősítéséhez szükséges több millió egyedi DNS-töredék, az úgynevezett primerek szintéziséhez szükséges idő.

B) Antitest-teszt

A második vizsgálat az antitest-vizsgálat, amelyet gyakran szerológiai vizsgálatnak is neveznek. Az antitestek az immunrendszerünk által termelt kis fehérjék, amelyek többnyire a vérünkben találhatók. Ezen antitestek egy része megtámadja a vírust és semlegesíti azt. A SARS-CoV-2 fertőzés után körülbelül öt-tíz nappal a szervezet immunrendszere számos antitestet termel, amelyek közül néhány ártalmatlanná teheti vagy semlegesítheti a vírust. Hónapokig vagy akár évekig a szervezetünkben maradnak, és továbbra is védelmet nyújtanak. A megfelelő antitestek magas szintje jelzi az emberi szervezetben a COVID-19 betegségen való átesést, ami bizonyos fokú immunitást jelez. A kutatók szeretnék azonosítani ezeket az antitesteket, hogy felhasználhatók legyenek a kezelések kifejlesztéséhez, de azt is szeretnék meghatározni, hogy ki az, aki már immunis a COVID-19 vírussal szemben.

Egy ilyen világjárvány kezdetén létfontosságú meghatározni, hogy ki hordozza a vírust, hogy korlátozni lehessen a vírus terjedését a lakosság körében. A PCR-tesztek ebben a szakaszban segíthetnek az izolációs eljárások alkalmazásában, a bázisreplikációs szám (R0) csökkentésében és a terjedés lassításában. Ezek talán a legfontosabb eszközei a vírusjárvány megfékezésének. A világjárvány előrehaladtával az antitestvizsgálatok egyre fontosabbá válnak. Ezek a vizsgálatok segíthetnek megérteni, hogyan terjed a járvány egy populációban, és milyen szintű immunitást értek el bizonyos népcsoportok. A nagyszabású tesztelés segíthet abban, hogy a kulcsfontosságú dolgozók visszatérjenek a munkába, védve ezzel a kiszolgáltatottabb embereket, és végül feloldhatóvá váljon a zárlat is.


A technológia segíthet túlélni egy ilyen világjárványt. A Festo egyedülálló folyadékkezelési megoldásainak portfóliója lehetővé teszi a laboratóriumi berendezések gépgyártói és a diagnosztikai vállalatok számára, hogy skálázható, nagy áteresztőképességű IVD-eszközöket építsenek.
A Festo a laboratóriumi komponensekkel és intelligens alrendszerekkel olyan automatizálási megoldásokat kínál a tipikus vizsgálati eljárásokhoz, mint például a mintacsövek kezelése, a pipettázás és a pufferoldatok vagy az RNS adagolása.

A Festo laboratórium automatizálási termékei a gyakorlatban már bizonyítottak, és azokat a legigényesebb ipari alkalmazásokhoz tervezték. A komponensek kifejlesztésekor a Festo a nagy áteresztőképességre, pontosságra és precizitásra összpontosított, a 3% alatti CV (variációs együttható) érték mellett.
A magas fokú szabványosítás és raktározás biztosítja a komponensek nagyfokú rendelkezésre állását.

Ez lehetővé teszi a vizsgálati kapacitás gyors kiépítését és szükség szerinti bővítését a COVID-19 tesztek rendelkezésre állásának és megbízhatóságának biztosítása érdekében.