Az integrált megoldások ötvözik a pneumatikus rendszerek robusztusságát és sebességét az elektromos rendszerek vezérlésével és rugalmasságával. Ez a gép teljesítményének javulásához és a rendszer hatékonyságának növekedéséhez vezet. A nyílt architektúrán alapuló komponensek elősegítik ezt a szimbiózist, akár centralizált, akár decentralizált koncepcióban. A moduláris felépítés megteremti az alapot mind az egyszerű, mind az összetett követelmények hatékony teljesítéséhez. Az alábbi megoldások segítenek Önnek abban, hogy a lehető legjobban kihasználja mindkét technológia erősségeit az automatizálási megoldásaihoz.

Bővítse tudását

Fedezze fel a „4 kulcsfontosságú döntés a szelepszigetekkel és távoli I/O-kkal rendelkező gépekhez” című webináriumunkat, amely betekintést nyújt a gépben rejlő lehetőségekbe, amikor az elektromos, pneumatikus és szoftveres rendszerek optimálisan illeszkednek egymáshoz. Nézze meg webinárunkat!

Tudja meg, melyik szelepsziget illik a géparchitektúrájához! Függetlenül attól, hogy melyik interfészt használja, hogy az egyirányú jeleket vagy a kétirányú kommunikációt részesíti előnyben, illetve centralizált vagy decentralizált gépkoncepcióval rendelkezik - a kiválasztási útmutatónk segítségével megtalálhatja az Ön számára tökéletes VTUX-ot. Töltse le útmutatónkat!


5 Az elektromos és pneumatikus rendszerek integrációjának megközelítései

1. Szelepszigetek használata terepbusz interfészekkel

A különböző terepbusz-rendszerekkel kompatibilis szelepszigetek hatékony megoldást kínálnak az elektromos vezérlőegység és a pneumatikus változat közötti kommunikációra. Ezek a rendszerek minimalizálják a telepítés bonyolultságát és növelik a teljes rendszer megbízhatóságát azáltal, hogy közvetlen kapcsolatot tesznek lehetővé a vezérlőegységek és a működtető egységek között.

2. Nyitott rendszerarchitektúra moduláris megközelítéssel

A központi és decentralizált I/O-kat és integrált szelepszigeteket egyaránt támogató rendszerek a rugalmasság jelentős növelését teszik lehetővé további bonyolultság nélkül. A hálózati protokoll megválasztása lehetővé teszi a különböző üzemeltetési követelményekhez való pontos testreszabást. Ez a moduláris megközelítés csökkenti a tárolási költségeket és biztosítja a termékek rendelkezésre állását, miközben az elektromos és pneumatikus rendszerek átfogó integrációját és a hálózati erőforrások optimalizálását kínálja.

3. Integrált automatizálási platformok

Az integrált automatizálási platformok, amelyek kombinálják a vezérlőegységeket a moduláris I/O- és terepbusz-interfészekkel, különösen alkalmasak az ipari automatizálás hibrid rendszereinek kezelésére. Megkönnyítik mind az elektromos, mind a pneumatikus komponensek hatékony vezérlését és felügyeletét, valamint szilárd alapot teremtenek az összetett automatizálási követelményekhez.

4. Szoftvereszközök és digitális ikrek használata

Az automatizálási rendszerek tervezését, szimulációját és diagnosztikáját támogató szoftvereszközök meghatározó szerepet játszanak a modern automatizálási technológiában. A mérnöki eszközök - például kapcsolási rajzok készítéséhez vagy összetett termékek konfigurálásához - leegyszerűsítik és felgyorsítják a fejlesztési munkát. A digitális ikrek használata lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy virtuálisan szimulálják és teszteljék a rendszereket, mielőtt azokat fizikailag megvalósítanák. Ez hozzájárul a rendszerintegráció optimalizálásához, és segít a hibák korai azonosításában és minimalizálásában.

5. IoT-megoldások megvalósítása a hálózatba kapcsolt automatizáláshoz

IoT-alapú technológiák, amelyek lehetővé teszik az automatizálási rendszerek hálózati karbantartását és felügyeletét, javítják a prediktív karbantartást és a hibák felismerését. Az állapotadatok valós idejű rögzítésével és elemzésével a karbantartási követelmények idejekorán azonosíthatók, az állásidők pedig minimalizálhatók, ami növeli a rendszer általános hatékonyságát.


Hatékonyabb automatizálás az elektromosság és a pneumatika legjavával

A terepbusz-interfészekkel ellátott szelepszigetektől a nyílt rendszerarchitektúrán át az IoT-megoldásokig - e megközelítések mindegyike segít minimalizálni a rendszer összetettségét és maximalizálni a teljesítményt. Használja ezeket a fejlett technológiákat az elektromos és pneumatikus rendszerek tökéletes kombinálásához - a gépkoncepciók nagyobb hatékonysága és rugalmassága érdekében.