Az elektrolizátorok automatizálása kétféle megközelítést kínál: centralizált vagy decentralizált felépítés. Mindkettő a biztonságos hidrogén hatékony előállítását tűzte ki célul. A különbség a rendszer kialakításában és vezérlésében rejlik.
A centralizált automatizálás vezérlése egy központi vezérlőszekrényen keresztül történik. Minden érzékelő, aktuátor és szelep kábelen keresztül van összekötve, és egy központi vezérlő működteti és vezérli őket. Ez biztosítja az áttekintést és a könnyű karbantartást - helytakarékos megoldás, ahol a hely szűkös.
A decentralizált koncepcióban az intelligens automatizálási komponensek közvetlenül a folyamatokban találhatók. A rendszer vezérlése így több modul vagy egység között oszlik meg. Ezek lehetnek például szelepszigetek vagy különböző rendszerek I/O moduljai. Ez helyet takarít meg a vezérlőszekrényben, csökkenti a szükséges kábelezés mennyiségét és megkönnyíti a rendszer moduláris bővítését.
Ez teljes mértékben a keretfeltételektől függ. Egy kompakt elektrolízis esetében általában a centralizált megoldás a legjobb választás. Nagyobb, osztott modulokkal rendelkező rendszerek esetében gyakran a decentralizált változat a jobb választás. Természetesen a két koncepciót kombinálhatja is. Miért ne használhatná ki a két architektúra erősségeit, és miért ne valósíthatná meg egyszerre az egyéni elképzeléseit?
Sokan úgy gondolják, hogy a decentralizált automatizálás nehezen kezelhető. A modern rendszerek azonban ma már könnyen és intuitív módon konfigurálhatók. Ez megkönnyíti az üzembe helyezést, és biztosítja, hogy a rendszer stabilan és szükségtelen megszakítások nélkül működjön.
A Festo segít megtalálni az Ön igényeinek megfelelő vezérlési koncepciót. A hangsúly mindig a legjobb megoldáson van - függetlenül az alkalmazott technológiától. Ez azt jelenti, hogy a döntés az Ön rendszerétől és igényeitől függ. Egy dolog biztos: A Festo az alkatrésztől a vezérlőszekrényig mindent egy kézből biztosít Önnek.
Ügyfeleink sikeresen alkalmaznak centralizált és decentralizált automatizálási megoldásokat a hidrogén előállításához. Ez nemcsak a költségeket csökkent, hanem növeli a folyamatok hatékonyságát és biztonságát is - ami valóban hozzájárul a szén-dioxid-mentesítéshez. Használja ki tapasztalatainkat.
☑ Kompakt vagy osztott a rendszere?
☑ Szüksége lesz-e rugalmasan méretezni a jövőben?
☑ Mennyi hely áll rendelkezésre a vezérléstechnika számára?
☑ Szeretné csökkenteni a kábelezési és telepítési munkálatokat?
☑ Lehetséges-e a centralizált és decentralizált megoldás kombinációja?