A laboratóriumi gyártósorok baktériumoktól és szennyeződésektől mentesen tartása nem könnyű feladat. Különösen az itt használt munkaeszközök problematikusak, például a kémcsövek, Petri-csészék vagy akár a mérőeszközök, például mérlegek. Ezek kívülről kerülnek a lezárt munkaterületre, és baktériumokat juttathatnak be. Ha a munkafelületre helyezik őket, rések keletkeznek alatta, amelyeket nehéz tisztán tartani.
A mágneses lebegtetés technikájának alkalmazásával – például szupravezető technológiával – a jövőben megkerülhetők lesznek az ilyen korlátozások. A Festo SupraSensor koncepciója egy érintésmentes mérleg működését mutatja, amely például biológiai vagy kémiai elemzésekhez használt biztonsági munkapadokon lenne használható.
Az alkalmazás szíve egy szupravezetővel ellátott kriosztát, amely a munkafelület alatt egy precíziós mérlegre van felszerelve. A felszín felett egy mérőtartály lebeg, amelynek alján egy állandó mágnes található, amely érintkezés nélkül van összekapcsolva a szupravezetővel és ezáltal a mérleggel. Ezt a szupravezetők különleges tulajdonsága teszi lehetővé, amely egy bizonyos hőmérsékletre lehűtve képesek meghatározott távolságban rögzíteni a föléjük helyezett mágneseket.
A laboratóriumi környezetbe helyezve a munkafelületen nincs szükség zavaró felépítményekre, ami lehetővé teszi annak hatékony és egyszerű tisztítását. Az asztallap felett csupán egy lebegő mérőtartály van. Ha nincs rá szükség, eltávolítható, így felszabadítva a teljes munkafelületet.
A technológia a puszta mérésen és súlymérésen túl számos egyéb lehetőséget is kínál, például az analitikai sűrűség – vagy viszkozitásmérést, a pontos adagolást, valamint a reaktív vagy biológiai folyamatok figyelemmel kísérését.
A szupravezetős alkalmazás ugyanakkor rendkívül strapabíró és megbízható térben és időben is: A lebegtetési funkció nem igényel semmilyen szabályozástechnikát, és még áramkimaradás esetén is hosszú ideig megmarad.