Mi a zöld hidrogén?

A hidrogént elektrolízissel állítják elő, amely során a vizet elektromosság segítségével hidrogénre és oxigénre bontják. A zöld hidrogén előállítására a következők vonatkoznak: a felhasznált villamos energiának megújuló forrásból kell származnia.

Ezzel szemben például:

  • Van fosszilis tüzelőanyagokból előállított szürke hidrogén,
  • és rózsaszín hidrogén, amely a felhasznált atomenergia miatt nem CO₂-t, de radioaktív hulladékot igen,
  • és kék hidrogén, amelyben a CO₂-t megkötik és tárolják (szén-dioxid-leválasztás).

Az elektrolízis tehát az első - és döntő - lépés a hidrogén értékláncában.

Fedezze fel, hogyan javíthatja az automatizálás a folyamatokat a teljes értéklánc mentén.

1. Termelés

A hidrogén értéklánc kiindulópontja az elektrolízis. A vizet megújuló energiaforrásokból származó villamos energia felhasználásával hidrogénre és oxigénre bontják. A keretfeltételektől függően különböző elektrolízis technológiákat alkalmaznak:

  • PEM a rugalmas terhelésváltozásokhoz,
  • bevált eljárásokon alapuló lúgos eljárások, vagy
  • SOEC a maximális hatékonyság érdekében a magas hőmérsékletű elektrolízis révén.

Egy automatizált vezérlőrendszer biztosítja, hogy a hőmérséklet, a nyomás és a közegáramlás mindig az optimális tartományban legyen - a maximális hatékonyság és a rendszer rendelkezésre állása érdekében.

2. Hidrogén kezelése

A frissen előállított hidrogén ritkán tiszta azonnal. Gyakran tartalmaz nedvességet, oxigénmaradványokat vagy más szennyeződéseket. A hidrogén kezelésére szolgáló speciális rendszerek a kívánt minőséget biztosítják - akár 99,999 % tisztaságú - hidrogént. Ez döntő tényező a korrózió, a hatékonyságvesztés vagy a későbbi rendszerek károsodásának megelőzésében. Az automatizált rendszerek valós időben figyelik az összes releváns folyamatparamétert, reagálnak az eltérésekre, és optimalizálják az energia- és üzemi erőforrások felhasználását. Ez nemcsak a biztonságot növeli, hanem az egész folyamatot hatékonyabbá és könnyebben skálázhatóvá is teszi.

3. Sűrítés és tárolás

A hidrogénnek normál nyomáson nagyon alacsony az energiasűrűsége. Többféleképpen lehet hatékonyan szállítani vagy tárolni:

  • gáznemű sűrítés kompresszorokkal 350 -500 bar-ig,
  • erős lehűtés miatti cseppfolyósodás, vagy
  • a molekula kémiai átalakítása hidrogéntartalmú vegyületekké.

A nyomásszabályozásnak, a töltésnek és a felügyeletnek zökkenőmentesnek és megbízhatónak kell lennie. A precíz szeleptechnológia és a megbízható érzékelők stabil, biztonságos működést biztosítanak.

4. Elosztás és szállítás

A gyártás helyszínétől a felhasználási helyig vezető út nagyon különböző lehet: a csővezetékektől vagy pótkocsiktól a helyszíni termelésig bármi lehetséges. A szállításnak minden esetben biztonságosnak, veszteségmentesnek és gazdaságosnak kell lennie. Az automatizált felügyeleti rendszerek korai szakaszban észlelik a szivárgásokat vagy nyomásingadozásokat, és valós időben szabályozzák a térfogatáramot és a szelepek helyzetét.

5. Alkalmazás

A zöld hidrogénnek számos alkalmazási területe van. A vegyiparban és az acélgyártásban közvetlenül molekulaként hasznosítható, valamint szintetikus földgáz vagy üzemanyagok előállításához használják. A hidrogént ezután tüzelőanyag-cellákban lehet felhasználni villamosenergia-termelésre, és így hozzájárulhat a CO2-kibocsátás csökkentéséhez a megfelelő járművekkel történő utazás során. Minden alkalmazás saját kihívásokkal jár - az automatizálási technológia segít megbízhatóan és rugalmasan megbirkózni ezekkel. A folyamatok így bármikor hozzáigazíthatók a változó körülményekhez és terhelési profilokhoz, és megfelelnek a fontos biztonsági követelményeknek.

10 A hidrogén automatizálás során elkerülendő gyakori hibák

A hidrogén automatizálása összetett folyamat, és a hibák drágák lehetnek. Ez az ellenőrzőlista segít megelőzni a kockázatokat és biztonságosabb, skálázható rendszereket tervezni. Megtanulja, hogyan:​

  • Kerülje el a 10 leggyakoribb hibát​
  • Takaríthat meg időt és csökkentheti az átdolgozások számát​
  • Erősítse a biztonságot és a megfelelőséget
Szerezze be még ma ingyenes ellenőrzőlistáját!

Miért az automatizálás a kulcs a skálázáshoz?

A zöld hidrogén csak akkor versenyképes, ha biztonságosan, megbízhatóan és hatékonyan előállítható és felhasználható. A szelepszigetekkel és moduláris vezérlésekkel ellátott automatizálási megoldások valós idejű diagnosztikai funkciókkal kombinálva pontosan ezt teszik lehetővé. Többek között ebben is segítenek:

  • Az állásidők minimalizálása
  • A szabályozási követelmények (ATEX, SIL) teljesítése
  • A rendszerek összetettségének csökkentése

Festo - az Ön partnere a teljes értékláncban

A Festo a teljes hidrogén értéklánc mentén támogatja a vállalatokat iparág-specifikus automatizálási megoldásokkal. Legyen szó elektrolízisről, gázkezelésről vagy mobil alkalmazásokról, mint például a pótkocsik vezérlése - a Festo skálázható rendszerekkel, digitális diagnosztikai funkciókkal és tanúsított alkatrészekkel segít a folyamatok biztonságossá és jövőbiztossá tételében.

A zöld hidrogén értéklánc már nem a jövő témája

Ez már ma is valóság, és jelentősége egyre nő. Aki a teljes láncot megérti, az megalapozott döntéseket hozhat, és már korai szakaszban integrálhatja a megfelelő megoldásokat.

Kíváncsivá tettük?

Hatékony hidrogénszabályozás a Festo-val - az elejétől a végéig

Már dolgozik egy adott alkalmazáson?

Beszéljen szakértőinkkel az automatizálási megoldásról