Mit jelent valójában a decentralizált automatizálás?

A decentralizált megoldásokkal a vezérlés, a szabályozás és a felügyelet közvetlenül a helyszínen történik - pontosan ott, ahol a tevékenység zajlik. Az egyes szelepek, modulok és szelepszigetek a folyamathoz közel vannak felszerelve. Ez csökkenti a kábelek hosszát és növeli a reakciósebességet.

A decentralizált automatizálási megoldások a hidrogéngyártás számos rendszere esetében már beváltak. A Festo telepítésre kész megoldásokat kínál, amelyek helytakarékos és robusztus módon közvetlenül a helyszínen telepíthetők. Ez biztosítja a hatékony és biztonságos működést, még akkor is, ha a hely korlátozott. Összetettebb rendszerek, magas biztonsági követelmények vagy erősen szabványosított folyamatok esetén a központi vezérlőszekrény-koncepciók további előnyöket biztosíthatnak az integráció, a dokumentáció és a könnyű szervizelés tekintetében. Az egyedi követelményektől függően a decentralizált és a centralizált elemek kombinációja is lehet a legrugalmasabb megoldás.

Hogyan támogatja a Festo a hidrogéngyártást?

"A vezérlési szinttől a terepi szintig - automatizálási megoldások a hidrogéngyártáshoz" című szakértői videónkban Reiner Laun, a Festo globális ipari szegmensmenedzsere elmagyarázza a hidrogéngyártásról, hogyan profitálnak az ügyfelek a decentralizált automatizálásból.

Példák a decentralizált automatizálási termékekre

  • CPX platform - moduláris, bővíthető szelepsziget, nyitott különböző protokollok számára
  • Távoli I/O modulok analóg és digitális jelekhez
  • Egyedi szelepek közvetlenül a hajtóművön
  • Gömbcsap egységek oxigénhez és hidrogénhez
  • Ferdeülékes szelepek a pontos szabályozáshoz
  • Robbantásbiztos területekre szánt alkatrészek (ATEX-tanúsítvány)

Biztonságos hidrogén a robbanásveszély ellenére

A hidrogén erősen reaktív. A decentralizált automatizálásnak ezért biztonságosnak és robusztusnak kell lennie - még robbanásveszélyes környezetben is. A Festo speciálisan Ex-zónákhoz tanúsított alkatrészeket, valamint nem robbanásbiztos környezetekhez való megoldásokat is kínál. A maximális biztonság érdekében az elektrolízis során.

Nem túl időigényes? - Épp ellenkezőleg.

A decentralizált rendszer összetettnek tűnik, de a mindennapi használatban gyakran egyszerűbb: a világosan strukturált modulok, az egyszerű bővíthetőség és a terepi eszközökhöz való közvetlen hozzáférés megkönnyíti a karbantartást és a bővítést. A Festo kérésre előre konfigurált, tesztelt megoldásokat szállít - azonnali használatra készen.

Mindent egy kézből

A Festo személyre szabott és összehangolt termékportfóliót kínál Önnek a decentralizált automatizáláshoz. Az egyetlen partnerrel való együttműködés számos előnnyel jár: Csökkenti a beszállítói számát, csökkenti a kiadásait a tervezés, a beszerzés és az üzemeltetés területén, és van egy kapcsolattartója, aki ismeri Önt.

Egy okos alternatíva: a vezérlőszekrény

Megmutatjuk, hogy miért lehet ideális megoldás a centralizált vezérlés egy vezérlőszekrényen keresztül. Mert egy vezérlőszekrényben minden fontos alkatrész együtt van: A vezérlőrendszer, a szelepszigetek és a sűrített levegő előkészítése egy "vezérlőközpontban" található. Ez rendet teremt, megbízhatóan védi a technológiát - például a pneumatikus, elektromos és elektronikus alkatrészeket az elektrolizátorban - és egyszerűsíti a telepítést.

További információk

Tapasztalt partner

A Festo világszerte támogatja a hidrogénprojekteket - a kísérleti üzemektől a sorozatgyártásig. Alkatrészeink már sikeresen működnek neves gyártók elektrolizátoraiban és skidjeiben. Alapos alkalmazási ismeretekkel, széleskörű termékportfólióval és egyéni tanácsadással testre szabott automatizálási megoldásokat kínálunk - még igényes környezetben is.

Ellenőrző lista: Az előnyök áttekintése

☑ Decentralizált vezérlés moduláris rendszerekhez és skidekhez
☑ Skálázható, helytakarékos termékmegoldások
☑ Széles portfólió az Ex és nem-Ex területek számára
☑ Csökkentett mérnöki és telepítési ráfordítások
☑ Csak egy érintkező mindenhez - Festo
☑ Kipróbált és tesztelt megoldások a gyakorlatból, világszerte használatban
☑ Személyre szabott tanácsadás tapasztalt ipari szakértőktől