Az OEE-számítás megmutatja, hogy egy készülék, gép, gyártósor vagy rendszer mennyire használja ki maximális elméleti kapacitását, és különösen azt, hogy mennyire jól működik a párhuzamos berendezésekhez képest. Három kulcsfontosságú tényezőt vizsgál: a rendelkezésre állást, a teljesítményt és a minőséget. Ezek az értékek együttesen átfogó képet adnak a gyártósor hatékonyságáról.

A OEE-optimalizálás ma már döntő versenytényező. A magas OEE-értékekkel rendelkező vállalatok nem csak hatékonyabbak, hanem gyorsabban tudnak reagálni a piaci változásokra és optimalizálni költségszerkezetüket.

Ebben az átfogó cikkben választ talál a következő kérdésekre:

  • Szeretné kiszámolni, hogy a gépe milyen közel van a maximális teljesítményéhez?
  • Miért kulcsfontosságú a berendezések teljes hatékonyságának optimalizálása az Ön termelési hatékonysága szempontjából?
  • Milyen intézkedések segítenek az állásidők javításában, az áteresztőképesség maximalizálásában és a termelési hozam növelésében?
  • Hogyan optimalizálhatók a termelési rendszerek az olyan modern technológiák segítségével, mint a folyamatfelügyelet, a rugalmas automatizálás és a mesterséges intelligenciával támogatott eszközök?
  • Milyen szerepet játszanak az olyan kiegészítő folyamatok, mint a kar végi megoldások, az anyagellátó rendszerek, az ellenőrző rendszerek, a válogatórendszerek és a csomagolóegységek?

Az OEE három kulcstényezője

A berendezések teljes hatékonysága (OEE) egy szabványosított módszer annak mérésére, hogy egy gép mennyire hatékonyan működik a maximális kapacitásához képest.

Az OEE három kulcsfontosságú teljesítménymutatón alapul, ezek: aa rendelkezésre állás (üzemidő), a teljesítmény (áteresztőképesség) és a minőség (selejtarány). Ezek a tényezők együttesen világos, arányos képet adnak a rendszer tényleges termelékenységéről - és egy pillantással láthatóvá teszik a rejtett veszteségeket és az optimalizálási lehetőségeket.

Időbeli rendelkezésre állás:

  • Kiértékeli, hogy egy gép milyen gyakran van ténylegesen üzemkész állapotban.
  • Figyelembe veszi a tervezett és nem tervezett leállásokat.
  • Megmutatja, hogy egy vállalat mennyire jól kezeli a karbantartási és átállási időket.

Termelékeny teljesítmény:

  • A tényleges gyártási sebességet a maximálisan lehetséges sebességhez viszonyítva méri.
  • Közvetlen hatással van az áteresztőképességre és a termelési rendszer általános hatékonyságára.

A termelési eredmény minősége:

  • Értékeli a minőségi követelményeknek megfelelő (OK) és a selejtes (NOK) gyártott termékek arányát.

Az OEE képlete

Az OEE-t a következő képlet segítségével számítják:

De mi a jó OEE-érték? A nagyon jónak mondható OEE-érték jellemzően 80 % vagy annál magasabb a diszkrét gyártási folyamatok esetében. Az ilyen értékeket az iparágban általában a "világszínvonalú" kategóriába sorolják, mivel ezek a berendezések hatékony használatát, a magas termelékenységet, valamint a rendelkezésre állás, a teljesítmény és a minőség optimális kombinációját tükrözik. Azok a vállalatok, amelyek ilyen kiváló eredményeket érnek el, általában magasan fejlett termelési rendszerekkel rendelkeznek, és a maximális hatékonyság érdekében a legmodernebb technológiákat és optimalizált munkafolyamatokat alkalmazzák.

A magas OEE-érték elérését azonban nagyrészt számos befolyásoló tényező határozza meg, amelyeket végső soron figyelembe kell venni. Központi szempont a folyamat- és eljárásforma, amely befolyásolja mind a termelési folyamatok szerkezetét, mind az alkalmazott módszerek hatékonyságát. A rendszer érettsége, a rendszer futási ideje (kora) és a termelési rendszerben részt vevők közötti jó együttműködés szintén hatással van az értékre.

Benchmarking: Hogyan érhető el a jó OEE-érték?

Gyakorlati intézkedések az OEE-optimalizáláshoz

Az OEE számítása különböző tényezőktől függ, többek között a következőktől

  • Rendelkezésre állás: A gyakori, nem tervezett leállások és a hosszú karbantartási idők rontják a termelési hozamot. A hatékony karbantartási stratégia kulcsfontosságú az állásidő javításához.
  • Teljesítmény: A nem hatékony folyamatok vagy a rosszul összehangolt munkafolyamatok jelentős hatással vannak a termelékenységre. Az olyan digitális eszközök, mint a MES vagy a SCADA segítenek a teljesítményproblémák korai felismerésében.
  • Minőség: A selejt és az utómunka csökkenti a hatékonyságot és növeli a költségeket. Az automatizált tesztelési rendszerek itt döntő szerepet játszanak.

A következő szakaszokban részletesebben bemutatjuk az OEE-érték optimalizálásának gyakorlati intézkedéseit.

A rendelkezésre állás optimalizálása: Gyors átállás és formátumbeállítás

A rendelkezésre állás az OEE-számítás egyik legkritikusabb tényezője, amelyet jelentősen befolyásol az üzemidő. A tervezett állásidőket, például a karbantartást vagy az átállást optimalizálni kell, és a lehető legkisebbre kell csökkenteni. A gyors átállás és a pontos formátumbeállítások a rugalmasabbá tétel döntő elemei.

A modern rendszerek megfelelő technológiákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a formátumváltásokat a lehető legrövidebb időn belül elvégezzék, ami jelentősen csökkenti a tervezett állásidőt. A beállítási idők célzott optimalizálása olyan módszerekkel, mint a SMED (Single-Minute Exchange of Die), szintén hozzájárul az átállási idők további csökkentéséhez és a gép rendelkezésre állásának jelentős növeléséhez.

A minőség javítása: Zéró hiba és hibabiztos rendszerek

A minőségi tényező a berendezések teljes hatékonyságán (OEE) belül a gyártott termékek azon százalékos arányát írja le, amelyek megfelelnek a meghatározott követelményeknek (OK), és közvetlenül újrafelhasználhatók megmunkálás nélkül. A magas minőség közvetlen hatással van a termelés hatékonyságára, mivel csökkenti a selejt és az utómunka arányát, ezáltal erőforrásokat takarít meg és csökkenti a költségeket.

Az innovatív koncepciók és technológiák kulcsszerepet játszanak a minőségi arány optimalizálásában. A labs-mentes gyártás kulcsszerepet játszik a bevonatolási folyamatokban a szennyeződések elkerülése és a nagyobb hozam elérése érdekében. Emellett a hibabiztos rendszerek elengedhetetlenek, mivel ezek még váratlan zavarok esetén is megbízhatóan képesek folytatni a termelést.

Különösen előremutató a "zero defect" elvének megvalósítása, amelynek célja a hibák előfordulásának kezdettől fogva történő teljes kiküszöbölése. A modern ellenőrző rendszerek, a mesterséges intelligencia alapú folyamatfelügyelet és az automatizált minőségellenőrzés biztosítja az egyenletesen magas termelési hozamot. A helyesen végrehajtott gyártási folyamatok zökkenőmentes nyomon követése révén a maximális átláthatóság szintén hozzájárul a hibamentes gyártási arányhoz.

Növeli a teljesítményt: Digitális eszközök és folyamatfelügyelet

A teljesítmény a berendezések teljes hatékonyságának (OEE) másik kulcsfontosságú tényezője, és azt értékeli, hogy a termelés mennyire zökkenőmentesen folyik a maximálisan lehetséges kapacitáshoz képest. Közvetlen hatással van az áteresztőképességre és a gyártósor általános hatékonyságára.

A teljesítmény pontos elemzéséhez és optimalizálásához olyan modern szoftver használatára van szükség, amely lehetővé teszik a részletes nyomon követést. Az ilyen eszközök valós időben azonosítják a késéseket, a nem hatékony működést és a potenciális szűk keresztmetszeteket, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy gyorsan reagáljanak az eltérésekre.

A leggyakrabban használt technológiák közé tartozik a MES (Manufacturing Execution System) és a SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Ezek a rendszerek folyamatosan rögzítik és elemzik a termelési adatokat, hogy láthatóvá tegyék mind a műszaki, mind a szervezési problémákat. Emellett a felhőalapú szolgáltatások bővített lehetőségeket kínálnak az adatok tárolására és elemzésére, valamint a mesterséges intelligenciával támogatott folyamatfelügyelet megvalósítására.

Ezek a tényezők nem csak a termelési hatékonyság növelését teszik lehetővé a vállalatok számára, hanem az OEE-értékek célzott optimalizálását is.

A másodlagos folyamatok és a kar végi szerszámok, mint a rendszer általános hatékonyságának kulcsa

Az anyagmozgatás, az anyagmozgató rendszerek, az ellenőrző rendszerek, a válogatórendszerek és a csomagolóegységek a hatékony termelési rendszer szerves részét képezik. Egy optimalizált kar végi (EOA) megoldás javíthatja a handling rendszerek hatékonyságát, és ezáltal növelheti a gyártósor teljesítményét.

  • A jól megtervezett anyagellátás megakadályozza a szűk keresztmetszeteket, és biztosítja, hogy a fő gépek folyamatosan működhessenek.
  • Az automatikus ellenőrző rendszerek biztosítják a minőséget manuális ellenőrzési folyamatok nélkül, minimalizálva a nem tervezett késedelmeket.
  • Válogató- és csomagolórendszerek a teljes gyártási folyamat azon rendszerei, amelyek biztosítják, hogy a válogatatlan anyag hatékonyan kerüljön a következő feldolgozási lépésbe, és hogy a késztermék hatékonyan legyen előkészítve a későbbi logisztikai folyamatokhoz.

Következtetés: Az OEE optimalizálásához vezető út

A magas OEE-érték azon alapul, hogy egy rendszer rendelkezésre állása, teljesítménye és minősége mennyire hatékonyan optimalizált mind műszaki, mind szervezeti szempontból. A gyors átállítások és a pontos formátumbeállítások döntően hozzájárulnak a rendelkezésre állás növeléséhez. Ugyanakkor az egyértelműen meghatározott és hibabiztos gyártási módszerek a hibák és a selejt minimalizálásával növelik a minőséget.

Az automatizált folyamatok digitalizált nyomon követése kulcsszerepet játszik a teljesítménycsökkenés korai felismerésében és a célzott ellenintézkedések kezdeményezésében. Különösen a modern effektorok és más automatizált handling megoldások használata a termelési és logisztikai folyamatokban növeli jelentősen a gyártósorok összteljesítményét a szűk keresztmetszetek elkerülése és az anyagáramlás optimalizálása révén.

Mindezen elemek kölcsönhatása lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy közép- és hosszú távon javítsák a berendezések teljes hatékonyságát (OEE), és elérjenek egy olyan referenciaértéket, amelyet a kiváló termelési hatékonyság mércéjének tekinthetünk. A siker kulcsa a folyamatos fejlesztés, a termelési rendszerek részletes elemzése, valamint a modern szervezési módszerek és technológiák optimális alkalmazása.