A kezdőkészlet lehetővé teszi, hogy nagyobb erőfeszítés nélkül megismerkedjen a nyomásvezérelt adagolórendszer sokoldalúságával. A funkcionális készletet elsődlegesen laboratóriumi értékelési és fejlesztési tesztekre szánják - a laboratórium automatizáláshoz használt OEM gépekhez való felhasználás előfázisaként.
A precíz folyadékadagolás a nyomásvezérelt adagolórendszereket ideálissá teszi az in vitro diagnosztika (IVD), a nagy áteresztőképességű szűrés és az általános élettudományt kutató alkalmazások számára. A mikroadagolást igénylő ipari alkalmazások széles spektrumában is használható.
A kezdőkészlet tartalmaz egy gyors kapcsolású VTOE adagolófejet, egy dinamikus arányos VEAB nyomásszabályozót és minden szükséges alkatrészt az azonnali kezdéshez.
Egy nyomásszabályozó segítségével a folyadéktartályban lévő nyomás változtatható meg. Amikor a tartályban a nyomás a környezethez képes megemelkedik, és ezzel egyidejűleg a folyadékszelep is kinyílik, a tartályból a fúvókán keresztül adagolófolyadék kerül ki. Az adagolt folyadékmennyiség nagy pontossággal állítható be a szelep nyomása és a nyitási idő paraméterein keresztül.
Ez lehetővé teszi a különböző térfogatok széles skálájának alkalmazását - az nl-től a ml-ig. A nyomás és a nyitási idő lineáris jellemzője megkönnyíti a kívánt adagolási mennyiség beállítását. A biztonsági szelep közvetlenül a tartályhoz van csatlakoztatva, és megakadályozza, hogy a palackban túlnyomás alakuljon ki.
Fontos, hogy a szelepnél a nyomás a lehető legállandóbb legyen. A nyomásingadozás közvetlenül kihat a mért mennyiségre. Ezért a dinamikus nyomásszabályozáshoz a VEAB arányos szabályozót használják. Ezzel 0,4 %-os ismétlési pontossággal szabályozható a célérték.
A kezdőcsomag tartalmazza a nyomásvezérelt adagolórendszer üzembe helyezéséhez szükséges összes alapvető komponenst. Ezenkívül csak sűrítettlevegő-ellátásra, szelepvezérlő jelre és 24 V-os tápellátásra van szükség.
Tartalom: