A kar végi szerszámok (EOAT) képezik a robot vagy a handling rendszer és a munkadarab közötti alapvető interfészt. Ezek a robotkarra erősített speciális szerszámok vagy effektorok lehetővé teszik az olyan speciális feladatok pontos elvégzését, mint a megfogás, az illesztés vagy az ellenőrzés. Az EOAT nélkül a robotok és a handling rendszerek egyszerűen funkcionalitás nélküli mozgó gépek lennének.
Ezek a szerszámok teszik lehetővé, hogy a robotok bizonyos feladatokat, például alkatrészek megfogását, csatlakoztatását vagy termékek tesztelését elvégezzék.
Az EOAT tipikus feladatai közé tartoznak a következők:
Az EOAT biztosítja a robot számára az összetett automatizálási folyamatok megvalósításához szükséges alkalmazkodóképességet és hatékonyságot. A speciális szerszámok használatával az általános manipulátor egy rendkívül testre szabható rendszerré válik, amely pontosan az adott követelményekhez igazodik.
Az alkalmazástól és a feladattól függően többféle karvégi szerszámot használnak. A legfontosabb típusok a következők:
A megfogók a leggyakrabban használt EOAT-ok, és különböző kivitelben léteznek - az egyszerű, egy termékből álló pneumatikus vagy elektromos megfogóktól a nagyobb alkatrészekhez alkalmas komplex megfogókig, amelyek a formátum beállításával rugalmas megfogást tesznek lehetővé. Olyan feladatokra alkalmasak, ahol tárgyakat kell megfogni, megtartani és más helyre szállítani. A robot megfogók rugalmasan konfigurálhatók a különböző formájú és méretű tárgyak kezeléséhez - a precíz erő- vagy formakövető megfogóktól, mint például a párhuzamos megfogók, a vákuum szívókorongokkal a munkadarabot csak gyengéden megérintő, kis sérülést okozó vákuumos megfogókon át a gyakorlatilag érintkezés nélküli Bernoulli-megfogókig.
A megmunkáló szerszámok közé tartoznak a szerelő eszközök, például hegesztőpisztolyok, szegecselőszerszámok, csavarfejek és adagoló egységek a ragasztáshoz. Az olyan megmunkálási műveletek, mint a fúrás, marás vagy köszörülés közvetlenül is elvégezhetők az EOAT-okkal, ami azt jelenti, hogy a robot nemcsak anyagmozgató eszközként, hanem gyártógépként is használható. Ideálisak az ismétlődő feldolgozási lépések egyenletes minőségben és megbízhatósággal történő biztosítására.
Számos olyan speciális eszköz létezik, amelyet speciális feladatokra terveztek. Ezek közé tartoznak a minőségellenőrzéshez szükséges érzékelők, optikai ellenőrző rendszerek, festési megoldások és a speciális összeszerelési megoldásokhoz való EOAT-ok. Ezek a speciális eszközök jelentősen kibővítik a robot képességeit, és lehetővé teszik, hogy hatékonyan oldjon meg összetett feladatokat.
Az EOAT számos olyan előnyt kínál, amelyek felbecsülhetetlenek a gyártás automatizálási technológiája számára:
Ugyanakkor vannak olyan kihívások is, amelyeket figyelembe kell venni az EOAT kiválasztásakor és megvalósításakor. A robotok meglévő folyamatokba való integrálásának összetettsége és a különböző feladatokhoz megfelelő szerszámok megtalálásának szükségessége fontos szempont. A gondos tervezés elengedhetetlen ahhoz, hogy az effektorokból a lehető legnagyobb hasznot lehessen húzni.
A kar végi szerszám technológiák folyamatosan fejlődnek, és tartósan befolyásolják a robot- és automatizálási technológiát. A legújabb trendek a következők
Az érzékelő- és megfogótechnológia innovatív kombinációit is látjuk, amelyek az automatizált anyagmozgatás határait feszegetik. Ezek a fejlesztések nemcsak hatékonyabbá, hanem sokoldalúbbá is teszik az EOAT-okat.
A berendezések általános hatékonysága (OEE) a gyárak hatékonyságának kulcsfontosságú teljesítménymutatója. Az EOAT fontos szerepet játszik az OEE három kulcsfontosságú tényezőjének - a rendelkezésre állás, a teljesítmény és a minőség - pozitív befolyásolásában.
A megfelelő effektorokkal a gyártósorok gyorsabban és rugalmasabban reagálhatnak a különböző követelményekre. Az EOAT ezért kulcsfontosságú tényező a magas OEE elérése, valamint a termelés hatékonyságának és rugalmasságának növelése szempontjából. Az effektorok megfelelő kiválasztása és kialakítása megteremti a sikeres gyártósor automatizálás alapját.
Itt mindent megtudhat, amit a berendezések teljes hatékonyságáról (OEE) tudni kell.