A moduláris koncepciók minden fázisban hozzájárulnak a költségmegtakarításhoz

Tervezés és fejlesztés

  • A fejlesztési idő és a költségek csökkentése: A moduláris koncepciók lehetővé teszik a bevált modulok újrafelhasználását a különböző gépkonfigurációkban, ami lerövidíti a fejlesztési időt és csökkenti a fejlesztési költségeket.
  • Rugalmasság a tervezési folyamatban: A decentralizált koncepciók lehetővé teszik az egyes komponensek egymástól független fejlesztését és tesztelését, ami csökkenti a teljes rendszer összetettségét és minimalizálja a hibaforrásokat.


Gyártás

  • Méretgazdaságosság a szabványosítás révén: A szabványosított modulok használata méretgazdaságosságot eredményez a gyártásban, mivel ugyanazok a komponensek különböző termékekben használhatók fel.
  • Az ellátási lánc egyszerűsítése: A kevesebb egyedi alkatrész és a nagyobb mértékű újrafelhasználás egyszerűbb ellátási láncot és alacsonyabb logisztikai költségeket eredményez.


Telepítés és üzembe helyezés

  • Gyorsabb telepítés és üzembe helyezés: A moduláris rendszerek előre tesztelhetők és gyorsan összeszerelhetők, ami jelentősen csökkenti a telepítési és üzembe helyezési időt.
  • A telepítési hibák csökkentése: Mivel a modulok ellenőrzése előzetesen megtörténik, csökkennek a telepítési hibákból eredő kockázatok és költségek.

Bővítse tudását

Fedezze fel a „4 kulcsfontosságú döntés a szelepszigetekkel és távoli I/O-kkal rendelkező gépekhez” című webináriumunkat, amely betekintést nyújt a gépben rejlő lehetőségekbe, amikor az elektromos, pneumatikus és szoftveres rendszerek optimálisan illeszkednek egymáshoz. Nézze meg webinárunkat!

Tudja meg, melyik szelepsziget illik a géparchitektúrájához! Függetlenül attól, hogy melyik interfészt használja, hogy az egyirányú jeleket vagy a kétirányú kommunikációt részesíti előnyben, illetve centralizált vagy decentralizált gépkoncepcióval rendelkezik - a kiválasztási útmutatónk segítségével megtalálhatja az Ön számára tökéletes VTUX-ot. Töltse le útmutatónkat!

Üzem és karbantartás

  • Egyszerűbb karbantartás és javítás: A moduláris és decentralizált rendszerek könnyebben karbantarthatók és javíthatók, mivel a hibás modulok egyszerűen kicserélhetők anélkül, hogy a teljes rendszert üzemen kívül kellene helyezni.
  • Kevesebb állásidő: A modulok gyakran üzem közben is cserélhetők, így minimálisra csökkenthető az állásidő és a kapcsolódó költségek.

Frissítések és bővítések

  • Bővíthetőség: A moduláris gépek könnyebben méretezhetők és a változó termelési feltételekhez igazíthatók, további modulok beépítésével.
  • Jövőbiztos: Az új technológiáknak a meglévő rendszerekbe történő egyszerű integrálásával a vállalatok anélkül használhatják az innovációkat, hogy a meglévő rendszereket teljesen le kellene cserélniük.


A moduláris koncepciók megtakarítási potenciáljának optimalizálása

A következő tippek növelik az automatizálási megoldások jövőbeli moduláris koncepcióinak hatékonyságát és rugalmasságát.

1. A leghatékonyabb technológia kiválasztása

Válasszon olyan technológiákat, amelyek az alacsonyabb energiafogyasztás és karbantartási költségek révén egyértelmű költségmegtakarítást kínálnak. Fontolja meg a pneumatikus és az elektromos lehetőségeket egyaránt, hogy meghatározza a legköltséghatékonyabb megoldást az adott automatizálási feladatokhoz.

2. Teljes rugalmasság a felesleges bonyolultság elkerülése érdekében

Támaszkodjon olyan koncepciókra, amelyekben az Ön igényeitől függően választhat teljesen moduláris felépítésű megoldásokat vagy egyszerűbb, kevesebb interfésszel rendelkező változatokat. Ezzel felesleges bonyolultságot és ezáltal költségeket takaríthat meg. Csak azért fizet, amire valóban szüksége van. Ugyanakkor Ön szabadon adaptálhatja rendszereit a változó követelményekhez.

3. A méretgazdaságosság kihasználása

Használjon szabványosított komponenseket és interfészeket a méretgazdaságosság kihasználása érdekében. A szabványosított alkatrészek beszerzése és karbantartása gyakran olcsóbb, és leegyszerűsíti a raktározást.

4. Karbantartás-barát kialakítás

Válasszon olyan koncepciókat, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű karbantartást, például az egyes modulok cseréjét az egész rendszer leállítása nélkül. A világos, intuitív kialakítás és a komponensek áttekinthető kategorizálása leegyszerűsíti a kiszolgáló személyzet munkáját. Mindez minimalizálja az állásidőt és a karbantartási költségeket.

5. Az energiafogyasztás optimalizálása

Keresse a magas energiahatékonyságra tervezett megoldásokat. A pneumatikus rendszerekben például a szelepszigetek és a pneumatikus hajtóművek közötti rövidebb csővezetékek jelentős energiamegtakarítást eredményeznek.

6. Nyitottság a jövőbeli technológiákra

Győződjön meg arról, hogy koncepciója nyitott a jövőbeli technológiák, például a mesterséges intelligencia későbbi integrálására. A mesterséges intelligencia és a prediktív karbantartás segítségével időben felismerheti a hibákat, és elkerülheti a költséges javításokat.