Choosing between building your own AI solution or buying a proven one can define your success in predictive maintenance. But without a clear strategy, companies risk high costs, long development times, and missed opportunities.
In this guide you will discover:
✅ How to make informed Make-or-buy decisions in an industrial environment
✅ The specific decision criteria for software and AI applications
✅ If standardised AI Apps are a solution for OEMs and End Users
Download now and take the first step toward smarter, AI-powered maintenance decisions
Az általános MI-vel ellentétben a gyártásban a mesterséges intelligencia olyan konkrét alkalmazási területekre összpontosít, mint a minőségellenőrzés, a megelőző karbantartás, a folyamatoptimalizálás és a robotika. Az MI a gyártásban az algoritmusok és a gépi tanulás felhasználását jelenti az összetett feladatok automatizálására, a minták azonosítására és előrejelzések készítésére. Ez magába foglalja a gépek és rendszerek nagy mennyiségű adatának elemzését és feldolgozását.
De miért érdemes a vállalatoknak a gyártásban is hasznosítaniuk a mesterséges intelligenciát?
Az egyik példa erre, hogy a gépben lévő rendellenességek valós időben észlelhetők az adatok elemzésével. A mesterséges intelligencia ipari alkalmazásával lehetővé válik a megelőző karbantartás, a termékminőség biztosítása (predictive quality) és az erőforrások hatékonyabb felhasználása (predictive energy).
A gépi tanulás (ML) a gyártásban alkalmazott MI technológiai gerince. A szabályalapú rendszerekkel ellentétben az ML modellek tanulnak a múltbeli és valós idejű termelési adatokból, és folyamatosan javítják előrejelzéseiket. Ez különösen értékessé teszi őket dinamikus környezetben, ahol a folyamatok és a körülmények gyakran változnak.
Tipikus alkalmazások közé tartozik a megelőző karbantartás, ahol az algoritmusok a gépeken a meghibásodás előtt felismerik a kopási mintázatokat, valamint a minőségellenőrzés, ahol a számítógépes kamerarendszerek gyorsabban és megbízhatóbban azonosítják a hibákat, mint az emberi ellenőrzések. Az ML-t folyamatoptimalizálásra is használják - például a paraméterek valós idejű beállítására az energiafogyasztás csökkentése vagy a gyártási minőség stabilizálása érdekében. Egy másik ígéretes terület az ellátási lánc optimalizálása, ahol az ML elemzi a kereslet ingadozásait, a szállítási időket és az anyagok rendelkezésre állását, hogy rugalmasabb és költséghatékonyabb folyamatokat hozzon létre.
A gépi tanulás erőssége a skálázhatóságában rejlik: a betanított modellek több üzemben vagy gyártósoron is alkalmazhatók, lehetővé téve a vállalatok számára a legjobb gyakorlatok globális szabványosítását. Ugyanakkor az algoritmusok alkalmazkodnak a helyi körülményekhez, és minden új adatkészlettel tovább tanulnak.
A vállalatok számára ez nemcsak kevesebb leállást és alacsonyabb költségeket jelent, hanem nagyobb rugalmasságot és versenyképességet is. Az ML integrálása a termelési rendszerekbe ezért döntő lépés a valóban adatvezérelt gyártás felé.
Ezért kell a vállalatoknak MI-szoftvereket használniuk:
A mesterséges intelligencia előnyei a termelésben sokrétűek. Például az olyan MI-megoldások, mint a megelőző karbantartás, felhasználhatók a meghibásodások azonosítására, mielőtt azok költséges leállásokhoz vezetnének. Ha problémák merülnek fel, azonnal meg lehet tenni a karbantartási intézkedéseket. Elkerüli a nem tervezett meghibásodásokat, csökkenti a karbantartási költségeket és növeli a vállalat termelékenységét. Ezenkívül az adatok a munkavédelemhez is hozzájárulnak, mivel az anyagfáradás bizonyos mértékig felismerhető, így megelőzhetők a veszélyes helyzetek.
A mesterséges intelligencia másik nagy előnye az iparban a termékminőség javítása. A mesterséges intelligencia alkalmazásával a vállalatok már korai szakaszban felismerhetik és kijavíthatják a hibákat, így csökkentve a selejtet és az utómunkát. Ez nagyobb ügyfél-elégedettséghez és pozitív vállalati imázshoz vezet.
Ezért a mesterséges intelligencia másik fontos aspektusa a prediktív minőség. A nagy mennyiségű adat elemzése révén az MI-algoritmusok olyan trendeket és mintákat is képesek azonosítani, amelyeket más szakértők általában nem vennének észre. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és jobban kezeljék a jövőbeli kihívásokat.
A mesterséges intelligencia ipari alkalmazása gondos tervezést és előkészítést igényel. Fontos, hogy a megfelelő MI technológiát válasszuk ki, amely megfelel a vállalat egyedi követelményeinek. Olyan szempontokat kell figyelembe venni, mint a skálázhatóság, a rugalmasság és az adatok kompatibilitása. Az iparban megvalósított számos MI-projektünknek köszönhetően értékes betekintést tudunk nyújtani, és megmutatjuk, hogy mit kell figyelembe venni az MI ipari alkalmazásakor.
1. Döntés a fejlesztés vagy a vásárlás mellett:
Mielőtt egy MI-megoldást alkalmaznának, a vállalatoknak el kell dönteniük, hogy belső fejlesztéssel vagy külső beszerzéssel kívánnak-e MI-megoldást létrehozni. A döntéshozatali folyamat során figyelembe kell venniük sajátos követelményeiket, forrásaikat és költségvetésüket. Mennyit akarunk költeni egy megoldásra? Van elég szakemberünk az MI, az adattudomány, az IT és a termelés stb. területén?
A válasz megtalálása nem mindig könnyű. Az MI-megoldásokról szóló Make or Buy útmutatóban többet megtudhat erről; ez egy ellenőrző listát tartalmaz annak meghatározásához, hogy mikor a házon belüli, és mikor a külső megoldás megvásárlása a jobb megoldás.
2. Adatgyűjtés:
Meg kell határozni a gyártás releváns adatforrásait, például az érzékelőket, a gépnaplókat és a minőségellenőrzési adatokat. Az adatkapcsolatot garantálni kell.
3. Adatfeldolgozás és -elemzés:
A mesterséges intelligencia hatékony használatához fontos, hogy elegendő, jó minőségű adat álljon rendelkezésre. Ezeket meg kell tisztítani, strukturálni kell és elő kell készíteni, hogy az MI-algoritmusok feldolgozhassák őket. A cél az adatokban lévő minták és összefüggések azonosítása.
4. Integráció:
Az MI-megoldást integrálni kell a meglévő termelési rendszerekbe. Átfogó tesztekre van szükség annak érdekében, hogy minden zökkenőmentesen működjön, és hogy az adatok valós időben feldolgozhatók legyenek.
5. Tanítás:
Az MI-modelleket az összes összegyűjtött adattal tanítják. Fontos a tanítási folyamat rendszeres felülvizsgálata és kiigazítása az MI-modellek pontosságának és teljesítményének javítása érdekében. Ez biztosítja, hogy mindig a legjobb eredményt érjük el.
Ez a lépésről lépésre követhető útmutató szilárd alapot nyújt a mesterséges intelligencia gyártási folyamatokba történő bevezetéséhez. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőségeket kínál a termelés optimalizálására és a versenyképesség növelésére.
Annak illusztrálására, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia az iparban, most néhány konkrét, valós példát fogunk megvizsgálni. Ezek a vállalatok úgy döntöttek, hogy MI-megoldást vásárolnak, és élvezik annak előnyeit.
A mesterséges intelligencia ipari alkalmazása hatalmas lehetőségeket szabadíthat fel. A vállalatok számára sokféle előnyt kínál, például nagyobb hatékonyságot, költségcsökkentést és jobb döntéshozatali alapot.
A mesterséges intelligencia jövője az iparban ígéretes. Ahogy az MI-technológiák tovább fejlődnek és a bennük rejlő lehetőségek egyre ismertebbek, a mesterséges intelligencia ipari felhasználása tovább fog növekedni. A vállalatoknak idejekorán foglalkozniuk kell a témával, és ki kell használniuk az MI által kínált lehetőségeket, hogy innovatív megoldásokat fejleszthessenek ki és versenyképesek maradhassanak. A piacon már léteznek szabványosított MI-megoldások különböző alkalmazásokhoz, például a munkahengerek megelőző karbantartásához. Ezek összekapcsolhatók, így a mesterséges intelligencia bevezetése az iparban egyszerű és kényelmes.
A valós életből vett példák azt mutatják, hogy a vállalatok már most is hasznot húznak a mesterséges intelligenciából a termelésben. Alaposan át kell gondolnia, hogy megvásárol-e egy MI-megoldást, vagy sajátot fejleszt. A szakértőktől vásárolt MI-megoldás olyan előnyöket kínál, mint a gyors megvalósítás, a bevált algoritmusok és a felhasználóbarát felület. Fontos, hogy alaposan mérlegelje a "gyártás vagy vásárlás" döntését, és vegye figyelembe a vállalat sajátos követelményeit és erőforrásait.