Az OEE egy hatékony mérőszám, amelyet a gyártásban és az ipari automatizálásban használnak annak mérésére, hogy egy gép vagy gyártósor mennyire hatékonyan van kihasználva. Ez tükrözi, hogy a berendezések mennyire járulnak hozzá a termelési folyamathoz, és rávilágít arra, hogy hol van szükség fejlesztésekre.
A magas OEE-érték a berendezések hatékony használatát jelzi, míg az alacsony OEE-érték a rendelkezésre állás, a teljesítmény vagy a minőség terén jelentkező potenciális problémákat jelzi. Az OEE megértésével és alkalmazásával a vállalatok azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket, csökkenthetik a pazarlást és folyamatosan finomíthatják gyártási folyamataikat - mindez elengedhetetlen a működési hatékonyság javításához.
A fejlett ipari automatizálási megoldások javítják az OEE monitorozását és javítását. A modern érzékelők, az IIoT platformok és az MI-alapú elemzések folyamatosan gyűjtik a valós idejű termelési adatokat, lehetővé téve a csapatok számára, hogy rögtön azonosítsák a szűk keresztmetszeteket, és még azelőtt cselekedjenek, mielőtt azok hatással lennének a termelésre.
Az olyan technológiák és stratégiák, mint a megelőző karbantartás, a digitális ikrek, valamint a helyi vagy felhőalapú felügyeleti platformok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy:
Ezekkel az újításokkal a vezetők világos képet kapnak a gépek hatékonyságáról a teljes gyártósoron, míg a technikusok hasznos információkkal rendelkeznek, hogy a berendezéseket csúcskapacitáson tartsák. A technológia és az OEE-mérőszámok szinergiája segít a vállalatoknak a folyamatos javulás elérésében és a versenyelőny fenntartásában.
Az OEE-számítás három kulcsfontosságú összetevőn alapul:
1. Rendelkezésre állás
A rendelkezésre állás azt méri, hogy a gép ténylegesen mennyi időt fut a tervezett gyártási időhöz képest. A nem tervezett leállások, például meghibásodások vagy karbantartási problémák csökkentik a rendelkezésre állást.
Képlet:
Rendelkezésre állás = Tényleges üzemidő / Tervezett termelési idő
2. Teljesítmény
A teljesítmény azt értékeli, hogy a berendezés a maximális sebességgel működik-e. Bármilyen lassulás, öregedési hatás vagy rövid megállás csökkenti a teljesítményt.
Képlet:
Teljesítmény = Termelt egységek / Elméleti lehetséges egységek
3. Minőség
A minőség az előírásoknak megfelelő termékek arányát értékeli. A hibák és az utómunka csökkenti a minőségi pontszámot.
Képlet:
Minőség = Jó egységek / Összes gyártott egység
Az OEE kiszámítása három fő lépésből áll:
1. Adatgyűjtés
Rögzítse a tényleges gyártási időt, az állásidő okait, a gép sebességét és a termékminőségi adatokat. Minél pontosabbak az adatok, annál több értelme van az OEE-nek.
2. Az egyes összetevők kiszámítása
3. Kombinálja az eredményeket
Miután a három összetevőt kiszámítottuk, szorozzuk meg őket, hogy megkapjuk a végső OEE-t:
OEE = rendelkezésre állás × teljesítmény × minőség
A 100%-os pontszám azt jelzi, hogy a berendezés csak kiváló minőségű alkatrészeket gyárt, maximális sebességgel, állásidő nélkül. A 85% feletti OEE-t a legtöbb szakirodalom széles körben kiválónak tekinti. Fontos azonban megjegyezni, hogy az optimális értékek jelentősen eltérhetnek az adott iparági szegmenstől és termelési környezettől függően.
Az alábbi táblázat a vezető ipari automatizálási vállalatok, OEE-szoftverszolgáltatók, gyártási kutatási források, valamint a szerző MBA diplomamunkája által közzétett tartományok szintézisén alapul.
Az OEE fogalma a Japánban az 1960-as és 1970-es években kifejlesztett Total Productive Maintenance (TPM) módszertanból származik. A TPM célja a berendezések hatékonyságának maximalizálása volt azáltal, hogy az összes alkalmazottat bevonja a proaktív karbantartásba és a folyamatos fejlesztésbe. Az OEE lett a legfontosabb mérőszám, amellyel a TPM-elvek alkalmazásának hatékonyságát lehetett mérni.
Az OEE ma is a lean gyártási és működési kiválósági kezdeményezések sarokköve világszerte, és az automatizált termelési környezetben a termelékenység mérésének univerzális módszereként szolgál.
A termelékenység és működési hatékonyság maximalizálására törekvő gyártók számára a Festo innovatív ipari automatizálási megoldásokat kínál, amelyeket kifejezetten a felügyelet és a javítás érdekében terveztek. Számos ügyfél már 10%-os OEE-javulást ért el a Festo technológiáinak termelési rendszerbe történő integrálásával.
Portfóliónk a nagy teljesítményű hardveres megoldásoktól kezdődik, amelyeket fejlett tervezőszoftverünkkel és több évtizedes alkalmazási tapasztalatunkkal terveztünk és optimalizáltunk. Tartalmazza továbbá az MI-alapú alkalmazásokat a pneumatikus és elektromos hajtóművek megelőző karbantartásához, amelyeket az ügyfelek könnyen bevethetnek akár házon belüli MI-szakértelem nélkül is.
Minden Festo technológia zökkenőmentesen integrálódik a meglévő termelési környezetekbe, és valós idejű adatokat, használható betekintést és intelligens diagnosztikát biztosít, amelyek segítenek csökkenteni az állásidőt, optimalizálni a teljesítményt és javítani a termékminőséget. A Festo segítségével az OEE javítása kézzelfogható, elérhető céllá válik - a termelését világszínvonalú hatékonyság felé tereli.