Nyomás és vákuum autonóm előállítása

Aki levegővel működtetett, folyadékok kezelésére szolgáló készülékeket tervez, annak mindig figyelembe kell vennie a sűrítettlevegő külső forrásait. A folyadékkezelő rendszerek általában állandó levegőellátást igényelnek. A leggyakoribb tápellátás fali csatlakozón keresztül történik, de ez korlátozza a rendszer rugalmasságát. Ha a légcsatornákat utólagosan kell felszerelni, az magasabb költségeket eredményez.

A Festo ezért kifejlesztett egy olyan modult a nyomás és vákuum előállításához, ami feleslegessé teszi a tápvezetékes sűrítettlevegő ellátást. Ez a kompakt almodul a folyadékkezelő rendszer szerves részét képezi. A generátor bizonyos nyomásig és vákuumig feltöltődik. Amikor az értékek egy meghatározott küszöbérték alá csökkennek, a tápellátás működésbe lép a feltöltéshez. Ez különböző érzékelők, egy szivattyú és egy elosztó segítségével történik.

Többszörös adagolás tartállyal és mérleggel

A Festo a maximális ismétlési pontosságú, többszörös adagoláshoz egy speciális csatornalapot tervezett, tartállyal együtt a VTOE adagolófejhez. Ez lehetővé teszi akár 2 ml folyadék felszívását is. Az adagolófej a mikrotiterlemez alatt elhelyezett mérleggel együtt működik. A mérleg lehetővé teszi az adagolási folyamat zárt körű visszacsatolását. A folyamatos visszacsatolás megvalósításával a szelep nyitási ideje finomhangolható a pontos adagolási mennyiségek elérése érdekében.

A teljes adagoláshoz szükséges mennyiség felszívása után a folyadékot három befecskendezési fázisban adagolnak be minden egyes mélyedésbe. Az első, hosszú befecskendezés során a folyadék nagy része leadásra kerül. A második befecskendezés rövidebb, és megközelíti a kívánt mennyiséget. Az utolsó befecskendezés nagyon rövid, a pontos töltési mennyiség elérése érdekében. A pontos azt jelenti, hogy 1%-nál jobb CV pontosság érhető el.

Egyszerű beállítás és működtetés

Ez a megoldás a grafikus felhasználói felületre (GUI) is kiterjed. Lehetővé teszi a laboratóriumok számára, hogy egyedi igényeknek megfelelő vizsgálatokat végezzenek anélkül, hogy a rendszert minden alkalommal be kelljen állítaniuk. A felhasználó a grafikus felhasználói felület segítségével kiválaszthatja például, hogy melyik injekciós üvegből szívjon fel, mennyi folyadékot adagoljon egy mikrotiterlemez egyes mélyedéseibe, és hány mélyedést töltsön meg egy adott sorban. A folyadék adagolása közben a grafikus felhasználói felület élőben megjeleníti a mérleget, ami a kiadott folyadék mennyiségét mutatja. A folyadékmennyiséget az átlagos tömeg és a leadott anyagok variációs együtthatójának (CV) kiszámításához használják.

A felhasználó a grafikus felhasználói felületen további funkciókhoz férhet hozzá, például átöblítheti a csatornalapban lévő folyadékot, amíg már csak levegő marad, vagy elvégezheti a csatornalap tisztítását egy tisztítóoldat felszívásával és átöblítésével.

Tapasztalja meg az innovatív folyadékkezelést működés közben

Az ebben a cikkben ismertetett rendszer a Festo TEC Boston, a Festo LifeTech észak-amerikai fejlesztőközpontja és a Festo németországi központja közötti együttműködés eredménye. A videóban az összes almodul látható működés közben. Egy kompakt EXCM síkportál, párhuzamos kinematikus hajtási koncepcióval biztosítja a gyors és pontos mozgásokat.

Kitekintés

A TEC Boston csapata már a következő lépést tervezi: olyan modult terveznek a nyomás- és vákuumgeneráláshoz, ami a plug and play elv szerint telepíthető, így jelentősen lecsökkenti a telepítési időt.