A VEAD és VEFC szelepekkel a FOUP-ok öblítése során a nitrogénfogyasztás akár 75 %-kal is csökkenthető. Ezeket a megoldásokat kifejezetten inert gázok adagolására tervezték, és olyan előnyöket kínálnak, mint a nagy dinamika, az alacsony részecskeképződés és a hosszú élettartam.


A Festo innovatív piezoelektromos hajlítókat használ ezekben a szabályozó szelepekben. Ez a technológia lehetővé teszi a szelep fokozatmentes, pontos szabályozását feszültség alkalmazásával. A hatékony piezotechnológia alkalmazása az energiafogyasztást is minimalizálja. Összességében a teljes nitrogénfogyasztás akár 18 %-át is megtakaríthatja, a CO2-kibocsátást pedig csaknem 1/5-ével csökkentheti.