Mi a különbség a pontosság és a precizitás között?

Amikor egy folyadékkezelő rendszer folyadék-aliquotok sorozatát adja le, a megfelelő folyadékmennyiségek mindig kissé eltérnek a tervezett céltérfogattól. Eltérések mind a precizitás, mind a pontosság tekintetében előfordulhatnak.

A precizitás alatt az egyedileg mért térfogatok egymáshoz viszonyított eltérésének mértékét kell érteni, egy adagolási meneten belül. Ez a folyadék aliquotok adagolásakor a térfogati reprodukálhatóság mérőszáma. Ezt gyakran a variációs együtthatóval (CV) fejezik ki, amit a standard eltérés és az adott menet átlagértékének hányadosaként határoznak meg.

A pontosság a tényleges adagolási mennyiségnek az adagolási célmennyiségtől való eltérését írja le. Például, ha a felhasználó 100 nl céltérfogatú reagens adagolását kéri, és az adagoló 103 nl tényleges térfogatot biztosít, akkor a pontosság +3 nl vagy +3%.

Egyszerűen fogalmazva, a precizitás a megfelelő aliquot térfogatok véletlenszerű hibáját vagy közelségét írja le. A pontosság a szisztematikus hibát írja le, vagy azt, hogy az aliquotok átlaga milyen közel van a céltérfogathoz.


Szeretné optimalizálni folyadékkezelési folyamatát, és támogatásra van szüksége?

Örömmel segítünk Önnek. Gyorsan és egyszerűen. Egyszerűen töltse ki a
kapcsolatfelvételi űrlapot, ezen a weboldalon. Várjuk a jelentkezését!