Az automatizálás növeli a termelékenységet és a hatékonyságot

A gyártók és kutatóintézetek számára számos előnyt kínál, ha a folyadékok kezeléséhez automatizálási megoldásokat alkalmaznak. Egy adagolórendszer rövid idő alatt precízen fel tudja tölteni a nagyméretű mikrotiterlemezek mélyedéseit. Így nem kell monoton munkát végezniük a szakembereknek, hanem értékteremtő feladatokra koncentrálhatnak, például az eredmények elemzésére vagy új vizsgálati eljárások kidolgozására. A kézi pipettázási munkafolyamatokkal ellentétben az automatizálás esetén teljesen szabványosítottak a folyamatok. A hibalehetőségek száma csökken, mivel minden lépés ugyanúgy zajlik. A zárt rendszer tiszta környezetet teremt, ami minimalizálja a sejtkultúrákat érő külső zavaró hatásokat.

A sejtek óvatos kezelése elengedhetetlen

Mindezek miatt érdemes magas szinten automatizálni a sejtek és szövetek handlingjét – a nagy áteresztőképességű szűrésektől az egyedi génterápiás elemzéseken át a sejttenyésztési folyamatokig. Alapvető fontosságú, hogy a folyamat a lehető legkevésbé befolyásolja a sejtek életképességét. A sejtek mérete és alakja különböző, emellett a koncentrációjuk is eltérő lehet az oldatokban. Az automatizált folyadékhandling esetén ezért igen fontos, hogy pontosan beállíthatók és reprodukálhatók legyenek a paraméterek, például a nyomás és a nyitási idők. Ez lehetővé teszi a cellákra ható terhelések, például a nyíróerők és a nyomáskülönbségek nyomon követését és minimalizálását.

A Festo LifeTech komponensek széles választékát kínálja a sűrített levegőn alapuló, moduláris és rugalmas adagolórendszerhez. Ez lehetővé teszi a folyadékok és különösképp a sejtszuszpenziók pontos és kíméletes adagolását. A sejtek élő szervezetek, amelyekre nagy hatással vannak a külső körülmények, ezért a nyomás a sejtvonalakhoz és a sejtkoncentrációhoz igazítható.

Sejtek életképességének gyakorlati vizsgálata

A Festo az Esslingeni Főiskolával közösen vizsgálta, hogy a kézi pipettázással összevetve milyen hatással van a Festo nyomásvezérelt adagolórendszerével végzett adagolás a sejtek életképességére. A kiválasztott sejtvonallal végzett kísérletek szerint a sejtek átlagos életképessége hasonló volt, mint a kézzel pipettázott mintáké. A Festo adagolórendszere tehát nagyon jó alapot nyújt a sejtkultúrák kíméletes és pontos handlingjéhez, az automatizálás minden előnyével együtt. A moduláris felépítés és a paraméterek beállíthatósága lehetővé teszi a rendszer testre szabását a különböző sejtvonalakhoz és sejtkoncentrációkhoz.